Ganasce, per bloccaggio flottante M 16 (23320.0060)

Ganasce, per bloccaggio flottante M 16 23320.0060

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 23320.0060

Marca: HALDER

Prezzo: 121.34

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

h1: 29 mm

h2: 40 mm

h3: 33.3 mm

h4: 27.6 mm

Clamping Range: 10 - 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23320.0060

Codice componente
23320.0060
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSh1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Clamping Range
(mm)

121.34 €

1 4 giorni 10294033.327.610 - 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo Peripherals
Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Si trova sulla pagina di Ganasce, per bloccaggio flottante M 16, il codice articolo è il seguente: 23320.0060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23320.0060.

Tipologia prodotto

Codice componente
23320.0062
23320.0064
23320.0066
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSh1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Clamping Range
(mm)

194.76 €

1 4 giorni 10414033.327.60 - 14

194.76 €

1 4 giorni 1021.64538.332.623 - 38

200.10 €

1 4 giorni 1018.65447.341.635 - 50

Supporto tecnico