Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23470.0005 |
23470.0006 |
23470.0007 |
23470.0010 |
23470.0014 |
23470.0021 |
23470.0030 |
23470.0170 |
23470.0171 |
23470.0172 |
23470.0232 |
23470.0250 |
23470.0270 |
23470.0350 |
23470.0365 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Tipo | Tipo | b (mm) | d | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Carrying force (kN) | For Size (mm) | Size Range (mm) | Caps | holder | Screw Jacks | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.18 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Corpo principale | A serraggio verticale | - | - | 31 | 31 | Tr 20 x 4 | - | - | 38 | 50 | - | - | 15 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
49.00 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Corpo principale | A serraggio verticale | - | - | 50 | 50 | Tr 30 x 4 | 12 | - | 42 | 52 | - | - | 60 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
50.00 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Corpo principale | A serraggio verticale | - | - | 50 | 50 | Tr 30 x 4 | 12 | - | 50 | 70 | - | - | 60 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
59.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Corpo principale | A serraggio verticale | - | - | 50 | 50 | Tr 30 x 4 | 12 | - | 70 | 100 | - | - | 60 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
101.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Corpo principale | A serraggio verticale | - | - | 69 | 69 | Tr 40 x 7 | 12 | - | 100 | 140 | - | - | 100 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
195.34 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Corpo principale | A serraggio verticale | - | - | 80 | 70 | Tr 50 x 8 | 12 | - | 140 | 210 | - | - | 170 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
387.68 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Corpo principale | A serraggio verticale | - | - | 100 | 80 | Tr 65 x 10 | 12 | - | 190 | 300 | - | - | 350 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
- | 11.85 € 7.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Option Parts | Peripherals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | Steel, case-hardened | - | - | - | - | ||
- | 10.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Option Parts | Peripherals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 - 300 | Steel, case-hardened | - | - | - | - | ||
- | 21.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Option Parts | Peripherals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 - 300 | Steel, case-hardened | - | - | - | - | ||
- | 75.24 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Option Parts | Peripherals | 40 | - | 31 | 18.5 | - | - | - | 175 | 30 | 35 | 90 | - | 50 | - | - | Steel | - | - | - | ||
- | 87.91 € 54.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Option Parts | Peripherals | 60 | - | 50 | 20.5 | - | - | - | 190 | 38 | 46 | 90 | - | 52 | - | - | Steel | - | - | - | ||
- | 96.70 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Option Parts | Peripherals | 80 | - | 69 | 24.5 | - | - | - | 210 | 48 | 54 | 90 | - | 140 | - | - | Steel | - | - | - | ||
- | 92.74 € 57.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Option Parts | Peripherals | - | 50 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 52 | - | Steel, case-hardened | - | - | - | - | ||
- | 102.65 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Option Parts | Peripherals | - | 65 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 140 | - | Steel, case-hardened | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Tipo
b(mm)
d
d1(mm)
d2
d3(mm)
d4
l(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Carrying force(kN)
For Size(mm)
Size Range(mm)
Caps
holder
Screw Jacks
Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali