Codice articolo del costruttore: 23700.0212
Marca: HALDER
Prezzo: 192.79 €
Tempi di consegna: 4 giorni
a: 50 mm
b: 25 mm
c: 92 mm
g: M12
h1: 35 - 53 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23700.0212
Codice componente
|
---|
23700.0212 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a (mm) | b (mm) | c (mm) | g | h1 (mm) | h2 (mm) | i (mm) | k (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.79 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | 25 | 92 | M12 | 35 - 53 | 25 | 39.5 | 28 | 40 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | Peripherals |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Steelened | Wearing parts | Heat-treated steel | Pull-rod | Special steel |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Si trova sulla pagina di Elementi intermedi, con supporto, il codice articolo è il seguente: 23700.0212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23700.0212.
Configura
Proprietà di base
Tipo
a(mm)
b(mm)
c(mm)
g
h1(mm)
h2(mm)
i(mm)
k(mm)
l(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23700.0216 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | a (mm) | b (mm) | c (mm) | g | h1 (mm) | h2 (mm) | i (mm) | k (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.44 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | 30 | 112 | M16 | 42 - 68 | 30 | 48 | 34 | 50 |