Elementi di base, per sistemi a fori (23700.0712)

Elementi di base, per sistemi a fori 23700.0712

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 23700.0712

Marca: HALDER

Prezzo: 92.28

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

a: 8 mm

b: 25 mm

c: 65 mm

g: M12

i: 12.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23700.0712

Codice componente
23700.0712
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSa
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
g i
(mm)
p
(mm)

92.28 €

1 4 giorni 1082565M1212.527

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo Peripherals
Corpo Steelened Wearing parts Heat-treated steel Pull-rod Special steel
Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Si trova sulla pagina di Elementi di base, per sistemi a fori, il codice articolo è il seguente: 23700.0712.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23700.0712.

Tipologia prodotto

Codice componente
23700.0716
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSa
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
g i
(mm)
p
(mm)

103.41 €

1 4 giorni 10123078M161433

Supporto tecnico