Rondella di tenuta / foro svasato conico, smussato / acciaio / brunito (22270.0020)

Rondella di tenuta / foro svasato conico, smussato / acciaio / brunito 22270.0020
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22270.0020

Marca: HALDER

Prezzo: 1.08

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

D.E.: 20 mm

D.I.: 4.5 mm

Spessore, lunghezza: 3 mm

Trattamento superficie: Ossido nero


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22270.0020

Shaft-End Washers, EH 22270.

Product Description

 

Material

• Free cutting steel, unhardened, blackened
• Stainless steel 1.4305

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1d2s  
[mm][g] 
Free cutting steel
164.53.03.622270.0016
204.53.06.122270.0020
225.53.58.122270.0022
255.53.511.022270.0025
285.53.514.022270.0028
326.64.022.022270.0032
366.64.028.022270.0036
406.65.044.022270.0040
456.66.066.022270.0045
526.66.091.022270.0052
Stainless steel
164.53.03.622270.0116
204.53.06.122270.0120
225.53.58.122270.0122
255.53.511.022270.0125
285.53.514.022270.0128
326.64.022.022270.0132
366.64.028.022270.0136
406.65.044.022270.0140
456.66.066.022270.0145
526.66.091.022270.0152

Application Example

Codice componente
22270.0020
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
Trattamento superficie

1.08 €

1 3 giorni 10204.53Ossido nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Vite a testa piatta Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Rondella di tenuta / foro svasato conico, smussato / acciaio / brunito, il codice articolo è il seguente: 22270.0020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22270.0020.

Tipologia prodotto

Codice componente
22270.0016
22270.0022
22270.0025
22270.0028
22270.0032
22270.0036
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
Trattamento superficie

1.05 €

1 Stesso giorno

Stock

10164.53Ossido nero

1.50 €

1 Stesso giorno

Stock

10225.53.5Ossido nero

1.58 €

1 2 giorni 10255.53.5Ossido nero

1.73 €

1 4 giorni 10285.53.5Ossido nero

2.20 €

1 Stesso giorno

Stock

10326.64Ossido nero

2.54 €

1 Stesso giorno

Stock

10366.64Ossido nero

Supporto tecnico