Rondella di tenuta / acciaio / brunito / DIN 6372 (22290.0006)

Rondella di tenuta / acciaio / brunito / DIN 6372 22290.0006
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22290.0006

Marca: HALDER

Prezzo: 7.09

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E.: 22 mm

D.I.: 6.4 mm

Spessore, lunghezza: 6 mm

d3: 6 mm

b: 6.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22290.0006

Codice componente
22290.0006
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
l
(mm)

7.09 €

18 4 giorni -226.4666.40.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Foro asolato, con intaglio Trattamento superficie Ossido nero
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Rondella di tenuta / acciaio / brunito / DIN 6372, il codice articolo è il seguente: 22290.0006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22290.0006.

Tipologia prodotto

Codice componente
22290.0008
22290.0010
22290.0012
22290.0016
22290.0020
22290.0024
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
l
(mm)

8.75 €

1 4 giorni 10288.4788.41

10.20 €

1 Stesso giorno

Stock

103410.581010.51.2

11.07 €

1 4 giorni 104013912131.8

17.15 €

1 Stesso giorno

Stock

1056171216171.8

28.01 €

1 4 giorni 1064211420212

33.65 €

1 4 giorni 1075251624252

Supporto tecnico