Perno di centraggio / rotondo, foro filettato / acciaio (23110.0112)

Perno di centraggio / rotondo, foro filettato / acciaio 23110.0112
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 23110.0112

Marca: HALDER

Prezzo: 74.66

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E.: 30 mm

b: 12 mm

For screws ISO 4762: M6 x 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23110.0112

Codice componente
23110.0112
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
b
(mm)
For screws ISO 4762

74.66 €

1 4 giorni 103012M6 x 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo quadrato Tipo D.I. Svasato Trattamento superficie Ossido nero
b1(mm) 20 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Perno di centraggio / rotondo, foro filettato / acciaio, il codice articolo è il seguente: 23110.0112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23110.0112.

Tipologia prodotto

Codice componente
23110.0110
23110.0114
23110.0116
23110.0118
23110.0120
23110.0122
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
b
(mm)
For screws ISO 4762

72.26 €

1 Stesso giorno

Stock

103010M6 x 10

62.68 €

1 4 giorni 103014M6 x 16

63.40 €

1 4 giorni 103016M6 x 16

65.53 €

1 Stesso giorno

Stock

103018M6 x 16

68.72 €

1 4 giorni 103620M6 x 16

70.29 €

1 Stesso giorno

Stock

104022M6 x 16

Supporto tecnico