Perno di centraggio / acciaio / cementato (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23110.0530

Centering Pins, EH 23110.

Product Description

The centering pins are used for centering fixtures on pallets.

Material

• Alloyed case-hardened steel, case-hardened, ground

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
dl  
h6   
[mm][g] 
20317023110.0510
253511823110.0520
503147323110.0530
504569523110.0540

Application Example

Codice componente
23110.0530
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd
(mm)
l
(mm)

41.22 €

25.56 €

1 Stesso giorno

Stock

105031

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Maschiati Trattamento superficie Non fornito
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Perno di centraggio / acciaio / cementato, il codice articolo è il seguente: 23110.0530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23110.0530.

Tipologia prodotto

Codice componente
23110.0510
23110.0520
23110.0540
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSd
(mm)
l
(mm)

23.66 €

1 4 giorni 102031

26.39 €

1 4 giorni 102535

47.11 €

1 4 giorni 105045

Supporto tecnico