Codice articolo del costruttore: 23130.0010
Marca: HALDER
Prezzo: 5.48 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
D.E.: 4.5 mm
b: 10 mm
h: 8 mm
l: 20 mm
For screws ISO 4762: M4 x 10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23130.0010
![]() | To be used for locating fixtures and clamping elements onto machine tables with T-slots to DIN 650. |
Dimensions | For screws | Weight | Art. No. | |||
b | h | l | d1 | ISO 4762 | ||
h6 | ||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||
10 | 8 | 20 | 4.5 | M4 | 11 | 23130.0010 |
12 | 8 | 20 | 5.5 | M5 | 11 | 23130.0012 |
14 | 10 | 22 | 6.6 | M6 | 18 | 23130.0014 |
16 | 10 | 22 | 6.6 | M6 | 22 | 23130.0016 |
18 | 10 | 22 | 6.6 | M6 | 25 | 23130.0018 |
20 | 10 | 22 | 6.6 | M6 | 29 | 23130.0020 |
22 | 12 | 32 | 6.6 | M6 | 60 | 23130.0022 |
24 | 12 | 32 | 6.6 | M6 | 65 | 23130.0024 |
Codice componente
|
---|
23130.0010 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. (mm) | b (mm) | h (mm) | l (mm) | For screws ISO 4762 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.5 | 10 | 8 | 20 | M4 x 10 |
Loading...
Profilo | Profilo quadrato | Tipo D.I. | Svasato | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Perno di centraggio / svasato / acciaio / brunito / cementato, il codice articolo è il seguente: 23130.0010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23130.0010.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
D.E.(mm)
b(mm)
h(mm)
l(mm)
For screws ISO 4762
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23130.0012 |
23130.0014 |
23130.0016 |
23130.0018 |
23130.0020 |
23130.0022 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.E. (mm) | b (mm) | h (mm) | l (mm) | For screws ISO 4762 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.5 | 12 | 8 | 20 | M5 x 12 | |||
5.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.6 | 14 | 10 | 22 | M6 x 16 | |||
6.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.6 | 16 | 10 | 22 | M6 x 16 | |||
6.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.6 | 18 | 10 | 22 | M6 x 16 | |||
6.61 € | 1 | 2 giorni | 10 | 6.6 | 20 | 10 | 22 | M6 x 16 | |||
10.21 € | 1 | 2 giorni | 10 | 6.6 | 22 | 12 | 32 | M6 x 16 |