Bullone filettato / acciaio / filettatura destra / filettatura destra / 8.8, 10.9 / DIN 6379 / 23040 (Codici componente - Download CAD)

Bullone filettato / acciaio / filettatura destra / filettatura destra / 8.8, 10.9 / DIN 6379 / 23040
  • In Offerta
Possono essere completati con dadi a T DIN 508 (EH 23010./EH 23020.), dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.) per ottenere tiranti di staffaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23040.0061
23040.0062
23040.0063
23040.0064
23040.0081
23040.0082
23040.0083
23040.0084
23040.0101
23040.0102
23040.0103
23040.0104
23040.0105
23040.0106
23040.0121
23040.0122
23040.0123
23040.0124
23040.0125
23040.0126
23040.0127
23040.0141
23040.0142
23040.0143
23040.0144
23040.0161
23040.0162
23040.0163
23040.0164
23040.0165
23040.0166
23040.0167
23040.0168
23040.0169
23040.0201
23040.0202
23040.0203
23040.0204
23040.0205
23040.0206
23040.0207
23040.0208
23040.0241
23040.0242
23040.0243
23040.0244
23040.0245
23040.0246
23040.0247
23040.0248
23040.0249
23040.0301
23040.0302
23040.0303
23040.0304
23040.0305
23040.0361
23040.0362
23040.0363
23040.0364
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) b1
(mm)
b2
(mm)
Sviluppo da DIN

0.76 €

1 2 giorni 1063210.9916DIN standards do not include these dimensions.

0.80 €

10 4 giorni 1065010.9930-

1.10 €

1 4 giorni 1068010.9950-

1.00 €

1 Stesso giorno

Stock

1066310.9940DIN standards do not include these dimensions.

0.92 €

10 4 giorni 1084010.91120-

1.25 €

1 4 giorni 1086310.91140-

1.48 €

1 4 giorni 10810010.91163-

2.15 €

1 4 giorni 10816010.911100DIN standards do not include these dimensions.

1.34 €

1 2 giorni 10105010.91325-

1.72 €

1 Stesso giorno

Stock

10108010.91350-

2.15 €

10 4 giorni 101012510.91375-

3.46 €

1 4 giorni 101020010.913125-

3.01 €

1 Stesso giorno

Stock

101016010.913100DIN standards do not include these dimensions.

2.11 €

1 Stesso giorno

Stock

101010010.91375DIN standards do not include these dimensions.

1.72 €

1 Stesso giorno

Stock

10125010.91525-

1.83 €

1 2 giorni 10126310.91532DIN standards do not include these dimensions.

2.12 €

1 2 giorni 10128010.91550-

2.37 €

1 Stesso giorno

Stock

101210010.91563DIN standards do not include these dimensions.

2.92 €

1 Stesso giorno

Stock

101212510.91575-

3.64 €

10 2 giorni 101220010.915125-

3.46 €

1 Stesso giorno

Stock

101216010.915100DIN standards do not include these dimensions.

2.15 €

1 2 giorni 1014638.81732DIN standards do not include these dimensions.

2.87 €

1 Stesso giorno

Stock

10141008.81763DIN standards do not include these dimensions.

3.64 €

1 2 giorni 10141608.817100DIN standards do not include these dimensions.

6.21 €

1 4 giorni 10142508.817160DIN standards do not include these dimensions.

3.37 €

1 Stesso giorno

Stock

1016638.81932-

3.71 €

10 2 giorni 1016808.81950DIN standards do not include these dimensions.

4.01 €

1 Stesso giorno

Stock

10161008.81963-

4.29 €

1 Stesso giorno

Stock

10161258.81975DIN standards do not include these dimensions.

6.04 €

1 Stesso giorno

Stock

10161608.819100-

8.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10162508.819160-

7.13 €

1 Stesso giorno

Stock

10162008.819125DIN standards do not include these dimensions.

10.27 €

10 4 giorni 10163158.819180DIN standards do not include these dimensions.

17.64 €

1 4 giorni 10165008.819315DIN standards do not include these dimensions.

5.18 €

1 2 giorni 1020808.82732-

6.84 €

1 Stesso giorno

Stock

10201258.82770-

10.15 €

1 4 giorni 10202008.827125-

11.65 €

1 4 giorni 10202508.827160DIN standards do not include these dimensions.

14.62 €

1 4 giorni 10203158.827190-

21.46 €

1 4 giorni 10205008.827315DIN standards do not include these dimensions.

8.65 €

1 Stesso giorno

Stock

10201608.827100DIN standards do not include these dimensions.

19.48 €

1 Stesso giorno

Stock

10204008.827250DIN standards do not include these dimensions.

9.45 €

1 4 giorni 10241008.83545-

11.02 €

1 4 giorni 10241608.835100-

16.47 €

1 Stesso giorno

Stock

10242508.835160-

23.73 €

1 4 giorni 10244008.835250-

42.23 €

1 4 giorni 10246308.835315DIN standards do not include these dimensions.

10.57 €

1 4 giorni 10241258.83563DIN standards do not include these dimensions.

16.07 €

1 4 giorni 10242008.835125DIN standards do not include these dimensions.

20.59 €

1 4 giorni 10243158.835200DIN standards do not include these dimensions.

33.34 €

2 4 giorni 10245008.835315DIN standards do not include these dimensions.

22.04 €

1 4 giorni 10301258.84356-

28.09 €

1 4 giorni 10302008.843125-

38.98 €

1 4 giorni 10303158.843190-

56.31 €

1 4 giorni 10305008.843315-

79.06 €

1 4 giorni 10307008.843400DIN standards do not include these dimensions.

37.29 €

1 4 giorni 10361608.85180-

49.06 €

1 4 giorni 10362508.851160-

71.00 €

1 4 giorni 10364008.851250-

106.19 €

1 3 giorni 10367008.851400DIN standards do not include these dimensions.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Ossido nero Profilo foro di montaggio Non fornito
Profilo aggiuntivo Standard Profilo di base Standard (Profilo rotondo) Applicazione Standard
Standard tecnico DIN Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico