Bullone filettato / filettatura destra / filettatura destra / 8.8, 10.9 / versione lunga / DIN 6379 / 23040

Bullone filettato / filettatura destra / filettatura destra / 8.8, 10.9 / versione lunga / DIN 6379 / 23040
  • In Offerta
Possono essere completati con dadi a T DIN 508 (EH 23010./EH 23020.), dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.) per ottenere tiranti di staffaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23040.0562
23040.0563
23040.0564
23040.0582
23040.0583
23040.0584
23040.0602
23040.0603
23040.0604
23040.0605
23040.0606
23040.0622
23040.0623
23040.0624
23040.0625
23040.0626
23040.0627
23040.0662
23040.0664
23040.0665
23040.0666
23040.0667
23040.1168
23040.1202
23040.1203
23040.1204
23040.1205
23040.1206
23040.1207
23040.1208
23040.1242
23040.1243
23040.1244
23040.1246
23040.1247
23040.1248
23040.1249
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie Classe di resistenza (acciaio) b1
(mm)
b2
(mm)
Sviluppo da DIN

3.26 €

10 4 giorni 10650Ossido nero10.91530-

3.29 €

1 4 giorni 10663Ossido nero10.91540-

3.68 €

1 4 giorni 10680Ossido nero10.91550-

3.28 €

1 3 giorni 10863Ossido nero10.92040-

3.43 €

1 Stesso giorno

Stock

108100Ossido nero10.92063-

4.37 €

1 4 giorni 108160Ossido nero10.920100-

3.64 €

1 4 giorni 101080Ossido nero10.92550-

3.71 €

10 4 giorni 1010100Ossido nero10.92575-

3.80 €

1 Stesso giorno

Stock

1010125Ossido nero10.92575-

5.37 €

1 4 giorni 1010160Ossido nero10.925100Dimensioni non previste dalla norma DIN.

5.56 €

1 4 giorni 1010200Ossido nero10.925125-

3.80 €

1 4 giorni 101263Ossido nero10.9---

4.01 €

1 Stesso giorno

Stock

101280Ossido nero10.9---

4.22 €

10 4 giorni 1012100Ossido nero10.93063Dimensioni non previste dalla norma DIN.

4.41 €

1 Stesso giorno

Stock

1012125Ossido nero10.93075-

5.82 €

1 4 giorni 1012160Ossido nero10.930100-

5.85 €

10 4 giorni 1012200Ossido nero10.930125-

5.82 €

1 4 giorni 101680Ossido nero8.8---

5.96 €

1 Stesso giorno

Stock

1016125Ossido nero8.84063-

7.21 €

1 Stesso giorno

Stock

1016160Ossido nero8.84075-

9.17 €

1 4 giorni 1016200Ossido nero8.840100Dimensioni non previste dalla norma DIN.

10.61 €

1 4 giorni 1016250Ossido nero8.840125-

13.89 €

1 4 giorni -16315-8.840200Dimensioni non previste dalla norma DIN.

9.84 €

1 4 giorni -20125-8.8--Dimensioni non previste dalla norma DIN.

14.24 €

1 4 giorni -20200-8.855100Dimensioni non previste dalla norma DIN.

16.71 €

1 4 giorni -20250-8.855125Dimensioni non previste dalla norma DIN.

20.57 €

1 4 giorni -20315-8.855180Dimensioni non previste dalla norma DIN.

29.55 €

1 4 giorni -20500-8.855315Dimensioni non previste dalla norma DIN.

12.19 €

1 4 giorni -20160-8.8--Dimensioni non previste dalla norma DIN.

27.96 €

1 4 giorni -20400-8.855250Dimensioni non previste dalla norma DIN.

15.88 €

1 4 giorni -24160-8.8--Dimensioni non previste dalla norma DIN.

22.98 €

1 4 giorni -24250-8.8--Dimensioni non previste dalla norma DIN.

32.65 €

1 4 giorni -24400-8.870250Dimensioni non previste dalla norma DIN.

13.83 €

1 4 giorni -24125-8.8--Dimensioni non previste dalla norma DIN.

15.25 €

1 4 giorni -24200-8.8--Dimensioni non previste dalla norma DIN.

29.55 €

1 4 giorni -24315-8.870180Dimensioni non previste dalla norma DIN.

46.43 €

1 4 giorni -24500-8.870315Dimensioni non previste dalla norma DIN.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Non fornito Profilo aggiuntivo Standard
Profilo di base Standard (Profilo rotondo) Applicazione Standard Standard tecnico DIN
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico