Bullone filettato / filettatura destra / filettatura destra / esagono incassato / DIN 6380 (Codici componente - Download CAD)

Bullone filettato / filettatura destra / filettatura destra / esagono incassato / DIN 6380
  • In Offerta
Possono essere completati con dadi a T DIN 508 (EH 23010./EH 23020.), dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.) per ottenere tiranti di staffaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23040.0724
23040.0725
23040.0726
23040.0763
23040.0764
23040.0765
23040.0783
23040.0784
23040.0785
23040.0804
23040.0805
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Classe di resistenza (acciaio) b1
(mm)
b2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)

24.94 €

1 2 giorni 101210.9156310044

28.54 €

1 Stesso giorno

Stock

101210.9157512544

29.58 €

1 Stesso giorno

Stock

101210.91510016044

29.17 €

1 4 giorni 101612.9197512544

30.21 €

1 4 giorni 101612.91910016044

23.61 €

1 2 giorni 101612.91912520044

32.07 €

1 4 giorni 102012.92710016055

35.51 €

2 4 giorni 102012.92712520055

36.00 €

1 4 giorni 102012.92716025055

54.56 €

1 4 giorni 102412.93512520055

57.88 €

1 4 giorni 102412.93516025055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Ossido nero Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato
Profilo aggiuntivo Standard Profilo di base Standard (Profilo rotondo) Applicazione Standard
Standard tecnico DIN Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico