Dadi esagonali, DIN 6330 (altezza 1,5 d) / In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferic

Dadi esagonali, DIN 6330 (altezza 1,5 d) / In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferic
  • In Offerta
La parte sferica si accoppia alle rosette DIN 6319 (EH 23050.).
In tal modo si possono staffare pezzi con superfici non parallele.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23070.0006
23070.0008
23070.003
23070.0010
23070.0012
23070.0014
23070.0016
23070.0018
23070.0020
23070.0022
23070.0024
23070.0036
23070.012
23070.0108
23070.0110
23070.0112
23070.0116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale d2
(mm)
e
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
R
(mm)

0.48 €

10 4 giorni 106Acciaio711.59109

0.48 €

1 4 giorni 108Acciaio915121311

9.57 €

1 2 giorni 1030Acciaio3253.1454641

0.61 €

1 Stesso giorno

Stock

1010Acciaio11.518.5151615

0.78 €

1 Stesso giorno

Stock

1012Acciaio1420.8181817

1.91 €

1 Stesso giorno

Stock

1014Acciaio1624.2212120

1.40 €

1 4 giorni 1016Acciaio1827.7242422

4.88 €

1 4 giorni 1018Acciaio2031.2272724.5

2.86 €

1 4 giorni 1020Acciaio2234.6303027

6.21 €

1 Stesso giorno

Stock

1022Acciaio2439.3333429

5.21 €

1 2 giorni 1024Acciaio2641.6363632

19.25 €

1 4 giorni 1036Acciaio3863.5545550

11.54 €

1 2 giorni 1020Acciaio inox2234.6303027

2.92 €

1 4 giorni 108Acciaio inox915121311

5.59 €

1 Stesso giorno

Stock

1010Acciaio inox11.518.5151715

6.67 €

1 Stesso giorno

Stock

1012Acciaio inox1420.8181917

7.19 €

1 4 giorni 1016Acciaio inox1827.7242422

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Non fornito Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Normale
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico