Posizionatori, con sfera e testa con taglio a cacciavite

Posizionatori, con sfera e testa con taglio a cacciavite

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Posizionatori, con sfera e testa con taglio a cacciavite
  • Posizionatori, con sfera e testa con taglio a cacciavite
  • Posizionatori, con sfera e testa con taglio a cacciavite
  • Posizionatori, con sfera e testa con taglio a cacciavite
  • In Offerta
Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.
Profondità di avvitamento definita dalla battuta della testa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spring Plungers • headed, with ball and slot, EH 22050.

Product Description

Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection.
Precise screwing depth due to head.

Material

Body
• Free cutting steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Ball
• Ball-bearing steel, hardened
• Stainless steel, hardened
Spring
• Stainless steel

Assembly

Respect dimension l3 for M 4 / M 5.

Characteristic

Standard spring load: no marking
Reinforced spring load: marked with two lines
 
Standard spring load          Heavy spring load

Notes

Special types on request.
Spring plungers are specially tested for spring range and forces.

References

Thread lock on request, please refer to appendix - Technical Data -
Calculation of indexing resistance, please refer to appendix - Technical Data -

Drawing

Size M4+M5 Size M6–M12

Order Information

DimensionsStrokeSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3nsF1F2max.  
     min.  ~~   
[mm][mm][N][°C][g] 
free cutting steel, standard spring load
M 42.569.56.55.00.60.88.014.02501.022050.0930
M 53.0812.58.56.70.80.98.014.02502.222050.0931
M 63.51014.09.01.01.011.018.02503.722050.0932
M 84.51316.511.01.21.518.031.02507.422050.0933
M106.01620.014.01.52.024.045.025013.022050.0934
M128.01822.015.02.02.526.049.025019.022050.0935
free cutting steel, heavy spring load
M 42.569.56.55.00.60.812.018.02500.922050.1040
M 53.0812.58.56.70.80.915.022.02502.222050.1050
M 63.51014.09.01.01.019.326.62503.822050.1060
M 84.51316.511.01.21.536.060.52507.522050.1080
M106.01620.014.01.52.057.0103.525013.022050.1100
M128.01822.015.02.02.561.0110.025019.022050.1120
stainless steel, standard spring load
M 42.569.56.55.00.60.88.014.02501.022050.0940
M 53.0812.58.56.70.80.98.014.02502.222050.0941
M 63.51014.09.01.01.011.018.02503.822050.0942
M 84.51316.511.01.21.518.031.02507.522050.0943
M106.01620.014.01.52.024.045.025013.022050.0944
M128.01822.015.02.02.526.049.025019.022050.0945
stainless steel, heavy spring load
M 42.569.56.55.00.60.812.018.02501.022050.1240
M 53.0812.58.56.70.80.915.022.02502.222050.1250
M 63.51014.09.01.01.019.326.62503.822050.1260
M 84.51316.511.01.21.536.060.52507.622050.1280
M106.01620.014.01.52.057.0103.525013.022050.1300
M128.01822.015.02.02.561.0110.025019.022050.1320
1) statistical average value

Application Example

Codice componente
22050.0930
22050.0931
22050.0932
22050.0933
22050.0934
22050.0935
22050.0940
22050.0941
22050.0942
22050.0943
22050.0944
22050.0945
22050.1040
22050.1050
22050.1060
22050.1080
22050.1100
22050.1120
22050.1240
22050.1250
22050.1260
22050.1280
22050.1300
22050.1320
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale punta Materiale corpo D.E. M
(mm)
Corsa S
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
Sfera l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
n
(mm)

3.07 €

1.69 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioAcciaio40.8Triiron Film814M42.56Ball-bearing Steel, hardened9.56.550.6

3.27 €

1.77 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioAcciaio50.9Triiron Film814M538Ball-bearing Steel, hardened12.58.56.70.8

3.53 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaio61Triiron Film1118M63.510Ball-bearing Steel, hardened149-1

3.99 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaio81.5Triiron Film1831M84.513Ball-bearing Steel, hardened16.511-1.2

4.70 €

2.63 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioAcciaio102Triiron Film2445M10616Ball-bearing Steel, hardened2014-1.5

5.05 €

2.78 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioAcciaio122.5Triiron Film2649M12818Ball-bearing Steel, hardened2215-2

4.55 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inox40.8No814M42.56Stainless Steel, hardened9.56.550.6

5.09 €

1 2 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inox50.9No814M538Stainless Steel, hardened12.58.56.70.8

5.64 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inox61No1118M63.510Stainless Steel, hardened149-1

7.31 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inox81.5No1831M84.513Stainless Steel, hardened16.511-1.2

8.41 €

4.54 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inox102No2445M10616Stainless Steel, hardened2014-1.5

9.86 €

5.32 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inox122.5No2649M12818Stainless Steel, hardened2215-2

3.30 €

1 4 giorni ----------------

3.49 €

1 4 giorni ----------------

3.75 €

1 4 giorni ----------------

4.29 €

1 4 giorni ----------------

5.00 €

1 4 giorni ----------------

5.35 €

1 4 giorni ----------------

4.94 €

1 4 giorni ----------------

5.50 €

1 4 giorni ----------------

6.10 €

1 4 giorni ----------------

7.94 €

1 4 giorni ----------------

9.05 €

1 4 giorni ----------------

10.50 €

1 4 giorni ----------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Screw (minus groove) Anti-allentamento Presence Trattamento termico punta Hardening
Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50 Molla Stainless Steel Temperatura max.(°C) 250
Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico