Posizionatori, bifrontali

Posizionatori, bifrontali
  • In Offerta
Questi posizionatori sono usati come arresti e fermi così come contatti elettrici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22090.0025
22090.0030
22090.0040
22090.0050
22090.0060
22090.0070
22090.0080
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di montaggio Materiale punta D.E. M
(mm)
Corsa S
(mm)
Anti-allentamento Trattamento superficie corpo principale Trattamento termico punta Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
Location hole
(mm)

2.19 €

1 3 giorni 10Press FittingAcciaio inox2.50.65NoNoHardening0.01–501.32.52.522.525.32.5

2.22 €

1 3 giorni 10Press FittingAcciaio inox30.8NoNoHardening0.01–5024.532.53.027.33

2.22 €

1 3 giorni 10Press FittingAcciaio inox40.9NoNoHardening0.01–502.57.5434.0394

2.24 €

1 4 giorni 10Press FittingAcciaio inox51.2NoNoHardening0.01–503.58545.0310.85

2.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10---1.6----3.510.5656.0312.66

2.52 €

1 Stesso giorno

Stock

10Press FittingAcciaio inox72NoNoHardening0.01–50412767.03147

2.87 €

1 Stesso giorno

Stock

10Press FittingAcciaio inox82.1NoNoHardening0.01–5061586.58.03188

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Ottone Molla Stainless Steel Sfera Stainless Steel, hardened
Temperatura max.(°C) 250 Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico