Piattelli di spinta, DIN 6311 e esecuzione bassa

Piattelli di spinta, DIN 6311 e esecuzione bassa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Piattelli di spinta, DIN 6311 e esecuzione bassa
  • Piattelli di spinta, DIN 6311 e esecuzione bassa
  • Piattelli di spinta, DIN 6311 e esecuzione bassa
  • Piattelli di spinta, DIN 6311 e esecuzione bassa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Example

Codice componente
22560.0012
22560.0016
22560.0020
22560.0025
22560.0032
22560.0040
22560.0112
22560.0116
22560.0120
22560.0125
22560.0132
22560.0140
22560.0425
22560.0432
22560.0440
22560.1425
22560.1432
22560.1440
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
t1
(mm)
α min.
(°)
For grub screws with thrust point DIN 6332

1.44 €

10 4 giorni 10124.61072.547M6

1.57 €

1 Stesso giorno

Stock

10166.1129454M8

1.90 €

1 Stesso giorno

Stock

10208.11511563M10

2.22 €

1 Stesso giorno

Stock

10258.11813673M12

3.53 €

10 2 giorni 103212.1221577.55M16

5.21 €

10 2 giorni 104015.62816984M20

2.38 €

1 2 giorni ---------

2.52 €

1 4 giorni ---------

3.00 €

1 4 giorni ---------

3.48 €

1 4 giorni ---------

5.53 €

1 4 giorni ---------

8.18 €

1 4 giorni ---------

3.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10256.112844.54M8

3.89 €

1 Stesso giorno

Stock

10328.11810663M10

5.05 €

1 4 giorni 104012.12212775M16

4.44 €

1 4 giorni ---------

5.85 €

1 4 giorni ---------

8.13 €

1 4 giorni ---------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tamponi di spinta Materiale tampone Acciaio Material Steel, case-hardened
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico