Codice articolo del costruttore: 22591.0006
Marca: HALDER
Prezzo: 11.88 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
d1: M12 mm
d2: M6 mm
l1: 21.2 mm
l2: 16 mm
l3: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22591.0006
![]() | Can be used as screw-in foot or thrust pad. Compact design for simple levelling by means of the spanner flat at the bushing or preferably by means of an internal hexagon. |
Dimensions | WS1 | WS2 | WS3 | Load capacity for static load max. | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | ||||||
±0.5 | min. | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||
steel | ||||||||||
M12 | M 6 | 21.2 | 16 | 5.0 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 22591.0006 |
M16 | M 8 | 26.5 | 20 | 7.0 | 8 | 12 | 14 | 18 | 24 | 22591.0008 |
M24 | M10 | 39.9 | 30 | 9.0 | 12 | 19 | 20 | 35 | 87 | 22591.0010 |
M24 | M12 | 39.9 | 30 | 11.0 | 12 | 19 | 20 | 35 | 82 | 22591.0012 |
M30 x 2 | M16 | 47.4 | 36 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | 45 | 173 | 22591.0016 |
stainless steel | ||||||||||
M12 | M 6 | 21.2 | 16 | 5.0 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 22591.0206 |
M16 | M 8 | 26.5 | 20 | 7.0 | 8 | 12 | 14 | 14 | 24 | 22591.0208 |
M24 | M10 | 39.9 | 30 | 9.0 | 12 | 19 | 20 | 28 | 87 | 22591.0210 |
M24 | M12 | 39.9 | 30 | 11.0 | 12 | 19 | 20 | 28 | 82 | 22591.0212 |
M30 x 2 | M16 | 47.4 | 36 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | 36 | 173 | 22591.0216 |
Codice componente
|
---|
22591.0006 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | WS3 (mm) | Ball element | Material | Load capacity for static load max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | M6 | 21.2 | 16 | 5 | 6 | 9 | 10 | Free cutting steel | Heat-treated steel, tempered | 10 |
Loading...
Tipo | Grani di riferimento | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Si trova sulla pagina di Snodi filettati, il codice articolo è il seguente: 22591.0006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22591.0006.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
WS3(mm)
Ball element
Material
Load capacity for static load max.(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22591.0008 |
22591.0010 |
22591.0012 |
22591.0016 |
22591.0206 |
22591.0208 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | WS3 (mm) | Ball element | Material | Load capacity for static load max. (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.33 € | 1 | 2 giorni | 10 | M16 | M8 | 26.5 | 20 | 7 | 8 | 12 | 14 | Free cutting steel | Heat-treated steel, tempered | 18 | |||
17.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M24 | M10 | 39.9 | 30 | 9 | 12 | 19 | 20 | Free cutting steel | Heat-treated steel, tempered | 35 | |||
24.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | M24 | M12 | 39.9 | 30 | 11 | 12 | 19 | 20 | Free cutting steel | Heat-treated steel, tempered | 35 | |||
35.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | M30 x 2 | M16 | 47.4 | 36 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | Free cutting steel | Heat-treated steel, tempered | 45 | |||
12.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | M6 | 21.2 | 16 | 5 | 6 | 9 | 10 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | 8 | |||
15.48 € | 1 | 2 giorni | 10 | M16 | M8 | 26.5 | 20 | 7 | 8 | 12 | 14 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | 14 |