Bloccaggi a camma "Actima"

Bloccaggi a camma "Actima"
  • In Offerta
Bloccaggi compatti per il bloccaggio assiale, a spinta o a trazione, basati su una bussola centrale con profilo a camma che genera una corsa rapida di avvicinamento di 10 mm e una corsa di serraggio irreversibile di 2 mm. La forza massima di serraggio è di 4,9 kN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Clamping Devices Actima, EH 23260.

Product Description

The compact clamping element can be converted between pull and push clamping strain, depending on the model. The travel path is 10 mm. Within the short clamp travel of 2 mm, self-locking occurs in any position. The maximum permitted clamping force is 4.9 kN.

Material

Housing
• Thermoplastic, black
Body
• Steel, blackened
Ball knob
• DIN 7708 - thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL 3003
Accessories
• Steel, blackened

Drawing

Accessories

taper V-block disc

Order Information

Travel pathsClamping forceWeightArt. No.
 Clamping waymax.  
[mm][mm][kN][g] 
pull to right, with transverse axis in the bore
1024.975123260.0003
pull to left, with transverse axis in the bore
1024.974923260.0005
pull to right, with throughgoing bore
1024.974523260.0013
pull to left, with throughgoing bore
1024.975023260.0015
push to right, with transverse axis in the bore
1024.975123260.0002
push to left, with transverse axis in the bore
1024.974923260.0004
push to right, with throughgoing bore
1024.974523260.0012
push to left, with throughgoing bore
1024.975023260.0014

Accessories

 WeightArt. No.
 [g] 
disc
27023260.0042
taper
8523260.0044
V-block
8223260.0046

Application Example

Codice componente
23260.0002
23260.0003
23260.0004
23260.0005
23260.0012
23260.0013
23260.0014
23260.0015
23260.0042
23260.0044
23260.0046
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDrilling Type

277.58 €

2 4 giorni 10with transverse axis in the bore

277.58 €

1 4 giorni --

277.58 €

1 Stesso giorno

Stock

10with transverse axis in the bore

277.58 €

1 4 giorni --

299.04 €

1 4 giorni 10with throughgoing bore

299.04 €

1 4 giorni --

299.04 €

1 2 giorni 10with throughgoing bore

299.04 €

1 4 giorni --
-

31.49 €

19.52 €

1 Stesso giorno

Stock

10-
-

23.94 €

1 4 giorni 10-
-

34.75 €

1 4 giorni 10-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conflict Minerals free yes REACH compliant yes Clamping force(kN) 4.9
s Clamping way(mm) 2 travel path(mm) 10 Housing Thermoplastic, black
Body Steel, blackened Ball knob DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL Accessories Steel, blackened

Supporto tecnico