Anelli di bloccaggio / plastica / SGancio rapido / a gradini / 25071

Anelli di bloccaggio / plastica / SGancio rapido / a gradini / 25071
  • In Offerta
Sono utilizzati per il posizionamento, la presa, il bloccaggio, o come elemento di regolazione rapida sugli alberi. 
Bloccaggio automatico ed esente da vibrazioni, montabile velocemente tramite una sola mano.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Set Collars • with quick setting, EH 25071.

Product Description

To be used for positioning, gripping, clamping and as a quick adjustment element on shafts.
Quick, self-clamping and vibration-free mounting by one-hand operation in pull-direction.

Material

Body
• Thermoplastic PA 6, black
Inner parts
• stainless steel
O-ring
• NBR

Drawing

size–8-16 size 20+22

Order Information

DimensionsFOperating temperature range
max.
WeightArt. No.
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5Holding force
axial, one-sided
 
+0.1          
[mm][N][°C][g] 
8402522.43127.571.73.150.5250803125071.0008
10402522.43127.571.73.150.5250803425071.0010
12402522.43127.571.73.150.5350803025071.0012
15402522.43127.571.73.150.5350802825071.0015
16402522.43127.571.73.150.5380802725071.0016
20553027.43732.571.72.650.5320805125071.0020
22553027.43732.571.72.650.5320804925071.0022

Accessories

 DimensionsSuitable for sizeWeightArt. No.
d   
[mm][mm][g] 
O-ring
22 x 1.58, 10, 12, 15, 160.225071.0052
27 x 1.520, 220.225071.0054

Application Example

Codice componente
25071.0008
25071.0010
25071.0012
25071.0015
25071.0016
25071.0020
25071.0022
25071.0052
25071.0054
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. D.E. Larghezza Conflict Minerals free REACH compliant d3 d4 d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Holding force
(N)
Temperature max.
(°C)
Body O-ring Suitable for size
(mm)

47.85 €

1 4 giorni 10840-yesyes2522.43127.571.73.150.525080Thermoplastic PA 6, blackNBR-

47.85 €

1 4 giorni 101040-yesyes2522.43127.571.73.150.525080Thermoplastic PA 6, blackNBR-

47.85 €

1 Stesso giorno

Stock

101240-yesyes2522.43127.571.73.150.535080Thermoplastic PA 6, blackNBR-

56.26 €

1 Stesso giorno

Stock

101540-yesyes2522.43127.571.73.150.535080Thermoplastic PA 6, blackNBR-

61.82 €

1 Stesso giorno

Stock

101640-yesyes2522.43127.571.73.150.538080Thermoplastic PA 6, blackNBR-

63.34 €

1 4 giorni 102055-yesyes3027.43732.571.72.650.532080Thermoplastic PA 6, blackNBR-

80.79 €

50.09 €

1 Stesso giorno

Stock

102255-yesyes3027.43732.571.72.650.532080Thermoplastic PA 6, blackNBR-
-

10.21 €

1 4 giorni 10-221.5--------------8
-

12.52 €

1 4 giorni 10-271.5--------------20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Attacchi a innesto Materiale Resina

Supporto tecnico