Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico

Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
Sono indicati per il fissaggio di pezzi sottili con un'elevata forza di bloccaggio. Il corpo in ottone garantisce un bloccaggio sicuro senza danneggiare il pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Eccentric Clamping Clamps, EH 23270.

Product Description

These clamps have a high clamping force for low clamping heights. The body from brass provides a gentle but safe clamping.

Material

Eccentric screw
• Steel
Body
• Brass

Drawing

Order Information

DimensionsAWS1WS2Clamping force
max.
Tightening torque
max.
WeightArt. No.
d1h1h2s     
[mm][mm][mm][mm][kN][Nm][g] 
M 42.89.60.753.87.9330.92.53.523270.0104
M 64.811.21.007.815.8643.410.011.023270.0106
M 84.815.01.0010.220.6053.618.020.023270.0108
M106.319.01.3010.220.6077.026.027.023270.0110
M129.522.82.0012.725.4089.075.054.023270.0112
M1612.728.52.5015.030.131212.0120.0108.023270.0116

Application Example

Codice componente
23270.0104
23270.0106
23270.0108
23270.0110
23270.0112
23270.0116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
A
(mm)
s
(mm)
Tightening torque max.
(Nm)
Clamping force
(kN)

9.69 €

1 Stesso giorno

Stock

10M42.89.67.9333.80.752.50.9

10.32 €

1 Stesso giorno

Stock

10M64.811.215.8647.81103.4

11.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10M84.81520.6510.21183.6

11.65 €

1 4 giorni 10M106.31920.6710.21.3267

16.19 €

2 4 giorni 10M129.522.825.4812.72759

24.47 €

1 4 giorni 10M1612.728.530.1312152.512012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Eccentric screw Steel Body Brass Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico