Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23270.0210 |
23270.0212 |
23270.0216 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS (mm) | A (mm) | s (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 20.6 | 9.6 | 16 | 7 | 10.3 | 1.6 | 26 | 9 | |||
32.31 € | 1 | 4 giorni | 10 | M12 | 25.4 | 9.6 | 22.5 | 8 | 12.7 | 2 | 88 | 17.8 | |||
42.00 € 26.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M16 | 30.1 | 12.7 | 26.8 | 12 | 15 | 2.5 | 135 | 26.7 |
Loading...
Eccentric screw | Steel | Body | Steel, case-hardened | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
WS(mm)
A(mm)
s(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Clamping force(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali