Bloccaggi Pitbull®

Bloccaggi Pitbull®
I Pitbull® sono adatti a bloccare pezzi di altezza ridotta con una forza elevata che agisce anche verso il basso. L' O-ring serve a sollevare il bloccaggio in fase di rilascio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pitbull Clamps, EH 23290.

Product Description

Pitbull® clamps for low mounting height with a high clamping force and down hold effect. The O-ring
serves to lift the clamp off when releasing.

Material

Body
• Steel, hardened
Screw
• Heat-treated steel, heat treated
O-ring
• NBR

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsClamping
way

s
WSClamping
force

max.
Tightening
torque

max.
Operating temperature rangeWeightArt. No.
dbl1l2h1h2h3h4 min.max.  
  H9  min.~~     
[mm][mm][mm][kN][Nm][°C][g] 
with knife edge – picture 1
M 412.712.705.14.82.67.480.432.66-30807.523290.0052
M 619.119.057.67.13.810.9110.653.817-308022.023290.0054
M1025.425.4010.211.46.417.8171.2815.080-308066.023290.0056
M1238.138.1015.216.39.525.8211.91020.8140-3080195.023290.0058
blunt edged – picture 2
M 412.712.705.14.82.67.480.432.66-30806.223290.0062
M 619.119.057.67.13.810.9110.655.717-308022.023290.0064
M1025.425.4010.211.46.417.8171.2815.180-308065.023290.0066
M1238.138.1015.216.39.525.8211.91022.0140-3080201.023290.0068

Application Example

Codice componente
23290.0052
23290.0054
23290.0056
23290.0058
23290.0062
23290.0064
23290.0066
23290.0068
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
b
(mm)
s Clamping way
(mm)
Tightening torque max.
(Nm)
Clamping force
(kN)

39.56 €

1 4 giorni 10M44.82.6~ 7.4~ 812.75.1312.70.462.6

51.16 €

1 4 giorni 10M67.13.8~ 10.9~ 1119.057.6519.10.6173.8

74.65 €

1 4 giorni 10M1011.46.4~ 17.8~ 1725.410.2825.41.28015

136.65 €

1 4 giorni 10M1216.39.5~ 25.8~ 2138.115.21038.11.914020.8

38.86 €

1 4 giorni 10M44.82.6~ 7.4~ 812.75.1312.70.462.6

48.85 €

1 4 giorni 10M67.13.8~ 10.9~ 1119.057.6519.10.6175.7

74.65 €

1 4 giorni 10M1011.46.4~ 17.8~ 1725.410.2825.41.28015.1

136.53 €

1 4 giorni 10M1216.39.5~ 25.8~ 2138.115.21038.11.914022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperature max.(°C) 80 Temperature min.(°C) -30 Body Steel, hardened
O-ring NBR Screw Heat-treated steel Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico