Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Gear lever handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | m6 | 72 | 8 | 20 | 63 | 9 | 18 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
3.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | m6 | 89 | 8 | 20 | 80 | 9 | 18 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
3.79 € | 2 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | m6 | 109 | 8 | 20 | 100 | 9 | 18 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
3.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M8 | 91 | 10 | 25 | 80 | 11 | 22.5 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
4.02 € | 6 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M8 | 111 | 10 | 25 | 100 | 11 | 22.5 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
4.14 € | 1 | 2 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M8 | 136 | 10 | 25 | 125 | 11 | 22.5 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
4.79 € | 2 | 2 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M10 | 114 | 12 | 32 | 100 | 14 | 29 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
5.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M10 | 139 | 12 | 32 | 125 | 14 | 29 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M10 | 174 | 12 | 32 | 160 | 14 | 29 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
5.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M12 | 141 | 14 | 35 | 125 | 16 | 32.5 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
6.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M12 | 176 | 14 | 35 | 160 | 16 | 32.5 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
6.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M12 | 216 | 14 | 35 | 200 | 16 | 32.5 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
7.94 € | 1 | 2 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M14 | 178 | 16 | 40 | 160 | 18 | 37 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
7.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M14 | 218 | 16 | 40 | 200 | 18 | 37 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
8.64 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M14 | 268 | 16 | 40 | 250 | 18 | 37 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
5.86 € | 1 | 2 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | m6 | 72 | 8 | 18 | 63 | 9 | 40 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
6.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | m6 | 89 | 8 | 18 | 80 | 9 | 40 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
6.09 € | 1 | 2 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | m6 | 109 | 8 | 18 | 100 | 9 | 40 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
6.38 € | 1 | 2 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | M8 | 91 | 10 | 21 | 80 | 11 | 50 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
6.62 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | M8 | 111 | 10 | 21 | 100 | 11 | 50 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
6.79 € | 1 | 2 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | M8 | 136 | 10 | 21 | 125 | 11 | 50 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
7.42 € | 1 | 2 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | M10 | 114 | 12 | 23 | 100 | 14 | 65 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
7.66 € | 1 | 2 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | M10 | 139 | 12 | 23 | 125 | 14 | 65 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
8.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | M10 | 174 | 12 | 23 | 160 | 14 | 65 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
8.87 € | 1 | 2 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | M12 | 141 | 14 | 26 | 125 | 16 | 80 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
9.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | M12 | 176 | 14 | 26 | 160 | 16 | 80 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
9.80 € | 2 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | M12 | 216 | 14 | 26 | 200 | 16 | 80 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
10.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | M14 | 178 | 16 | 28 | 160 | 18 | 90 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
11.13 € | 6 | 2 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | M14 | 218 | 16 | 28 | 200 | 18 | 90 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
12.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio | Triferro | M14 | 268 | 16 | 28 | 250 | 18 | 90 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | m6 | 72 | 8 | 20 | 63 | 9 | 18 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
5.10 € | 6 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | m6 | 89 | 8 | 20 | 80 | 9 | 18 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
5.38 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | m6 | 109 | 8 | 20 | 100 | 9 | 18 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
5.78 € | 1 | 2 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M8 | 91 | 10 | 25 | 80 | 11 | 22.5 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
6.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M8 | 111 | 10 | 25 | 100 | 11 | 22.5 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
6.79 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M8 | 136 | 10 | 25 | 125 | 11 | 22.5 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
7.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M10 | 114 | 12 | 32 | 100 | 14 | 29 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
8.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M10 | 139 | 12 | 32 | 125 | 14 | 29 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
9.57 € | 2 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M10 | 174 | 12 | 32 | 160 | 14 | 29 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
10.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M12 | 141 | 14 | 35 | 125 | 16 | 32.5 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
11.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M12 | 176 | 14 | 35 | 160 | 16 | 32.5 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
12.93 € | 2 | 4 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M12 | 216 | 14 | 35 | 200 | 16 | 32.5 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
7.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio inox | N | m6 | 72 | 8 | 18 | 63 | 9 | 40 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio inox | N | m6 | 89 | 8 | 18 | 80 | 9 | 40 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
7.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio inox | N | m6 | 109 | 8 | 18 | 100 | 9 | 40 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
8.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio inox | N | M8 | 91 | 10 | 21 | 80 | 11 | 50 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
8.93 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio inox | N | M8 | 111 | 10 | 21 | 100 | 11 | 50 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
9.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio inox | N | M8 | 136 | 10 | 21 | 125 | 11 | 50 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
10.91 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio inox | N | M10 | 114 | 12 | 23 | 100 | 14 | 65 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
10.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio inox | N | M10 | 139 | 12 | 23 | 125 | 14 | 65 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
11.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio inox | N | M10 | 174 | 12 | 23 | 160 | 14 | 65 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
13.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio inox | N | M12 | 141 | 14 | 26 | 125 | 16 | 80 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
14.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio inox | N | M12 | 176 | 14 | 26 | 160 | 16 | 80 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
15.38 € | 1 | 4 giorni | 10 | Ad asta (Dritta) | Acciaio inox | N | M12 | 216 | 14 | 26 | 200 | 16 | 80 | Stainless steel 1.4305, dull blasted |
Loading...
Tipo | Forma fissa | Materiale maniglia | Resina fenolica | Superficie maniglia | N |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Filettatura maschio | Temperature max.(°C) | 110 | Ball knob | Thermosetting plastic PF 31 |
Cylindrical handle | Thermosetting plastic (PF 31) | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Materiale sezione di montaggio
Trattamento superficie sezione di montaggio
Filettatura nominale M
Lunghezza complessiva L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Gear lever handle
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali