Pomoli a fungo

Pomoli a fungo
[Caratteristiche] Intervallo di temperatura di esercizio: fino a 110 °C. -Il materiale dell'impugnatura è fenolico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Mushroom-Type Knobs, EH 24540.

Product Description

Material

Mushroom-type knob
• Thermosetting plastic PF 31, black
Bushing
• Brass
Screw
• Steel, zinc-plated by galvanization

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsOperating temperature range
max.
WeightArt. No.
d1d2d3ld4ht  
[mm][°C][g] 
with female thread – picture 1
17M5101471103.824540.0017
21M61217111106.224540.0021
25M614211111011.024540.0025
33M818291211021.024540.0033
with screw – picture 2
17M5910141104.224540.0117
21M61012171107.124540.0121
25M610142111010.024540.0125
33M814182911023.024540.0133

Application Example

Codice componente
24540.0017
24540.0021
24540.0025
24540.0033
24540.0117
24540.0121
24540.0125
24540.0133
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di montaggio Filettatura nominale M Lunghezza complessiva L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l
(mm)
h
(mm)
t
(mm)
Bushing Screw

1.57 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM51417-10-147Brass-

1.72 €

1 2 giorni 10Filettatura femminam61721-12-1711Brass-

2.02 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminam62125-14-2111Brass-

2.94 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM82933-18-2912Brass-

1.57 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio-2317M510914--Steel, galvanized

1.86 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio-2721M6121017--Steel, galvanized

2.19 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio-3125M6141021--Steel, galvanized

3.13 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio-4333M8181429--Steel, galvanized

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Forma fissa Profilo Profilo a fungo Materiale maniglia Resina fenolica
Superficie maniglia N Materiale sezione di montaggio Acciaio Trattamento superficie sezione di montaggio Zincatura
Temperature max.(°C) 110 Button-Handle Thermosetting plastic (PF 31) Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico