Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24561.0016 |
24561.0020 |
24561.0025 |
24561.0032 |
24561.0040 |
24561.0050 |
24561.0116 |
24561.0120 |
24561.0125 |
24561.0132 |
24561.0140 |
24561.0150 |
24561.0216 |
24561.0220 |
24561.0225 |
24561.0232 |
24561.0240 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale maniglia | Superficie maniglia | Materiale sezione di montaggio | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | h (mm) | t1 min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.22 € | 2 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Lucidatura | Acciaio | M4 | 15 | 16 | ~ 8 | ~ 15 | 7 | |||
5.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Lucidatura | Acciaio | M5 | 18 | 20 | ~ 12 | ~ 18 | 9 | |||
6.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Lucidatura | Acciaio | m6 | 22.5 | 25 | ~ 15 | ~ 22.5 | 11 | |||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Lucidatura | Acciaio | M8 | 29 | 32 | ~ 18 | ~ 29 | 14.5 | |||
12.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Lucidatura | Acciaio | M10 | 37 | 40 | ~ 22 | ~ 37 | 18 | |||
18.96 € | 2 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Lucidatura | Acciaio | M12 | 46 | 50 | ~ 27 | ~ 46 | 21 | |||
4.63 € | 1 | 4 giorni | 10 | Alluminio | Lucidatura | Alluminio | M4 | 15 | 16 | ~ 8 | ~ 15 | 7 | |||
4.84 € 3.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Alluminio | Lucidatura | Alluminio | M5 | 18 | 20 | ~ 12 | ~ 18 | 9 | |||
6.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | Alluminio | Lucidatura | Alluminio | m6 | 22.5 | 25 | ~ 15 | ~ 22.5 | 11 | |||
9.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | Alluminio | Lucidatura | Alluminio | M8 | 29 | 32 | ~ 18 | ~ 29 | 14.5 | |||
13.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Alluminio | Lucidatura | Alluminio | M10 | 37 | 40 | ~ 22 | ~ 37 | 18 | |||
20.01 € 12.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Alluminio | Lucidatura | Alluminio | M12 | 15 | 50 | ~ 27 | ~ 46 | 21 | |||
6.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | Sabbiatura | Acciaio inox | M4 | 18 | 16 | ~ 8 | ~ 15 | 7 | |||
6.71 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Sabbiatura | Acciaio inox | M5 | 22.5 | 20 | ~ 12 | ~ 18 | 9 | |||
10.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Sabbiatura | Acciaio inox | m6 | 29 | 25 | ~ 15 | ~ 22.5 | 11 | |||
15.38 € | 2 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | Sabbiatura | Acciaio inox | M8 | 37 | 32 | ~ 18 | ~ 29 | 14.5 | |||
27.44 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | Sabbiatura | Acciaio inox | M10 | 46 | 40 | ~ 22 | ~ 37 | 18 |
Loading...
Tipo | Forma fissa | Profilo | Profilo sfera | Metodo di montaggio | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale maniglia
Superficie maniglia
Materiale sezione di montaggio
Filettatura nominale M
Lunghezza complessiva L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
h(mm)
t1 min.(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali