Blocchetti di allineamento, DIN 6323

Blocchetti di allineamento, DIN 6323
  • In Offerta
Per posizionare attrezzature su macchine munite di cave a T DIN 650.
l blocchetti si lasciano presso la macchina come accessori e, non essendo a questa vincolati, si possono inserire dopo un posizionamento grossolano dell'attrezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23120.0010
23120.0011
23120.0012
23120.0014
23120.0016
23120.0018
23120.0020
23120.0022
23120.0028
23120.0036
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSb1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Overall length
(mm)
Width
(mm)

27.67 €

1 Stesso giorno

Stock

101210123.6--2012・10

21.87 €

1 4 giorni 10121228.6-5.592012・12

32.08 €

2 2 giorni 102012145.5--3220・12

32.08 €

10 4 giorni 102014145.5--3220・14

32.08 €

1 Stesso giorno

Stock

102016145.5--3220・16

32.08 €

1 Stesso giorno

Stock

102018145.5--3220・18

30.75 €

1 4 giorni 10202045.5-7163220・20

50.41 €

1 4 giorni 10202250.5-7184020・22

60.07 €

1 4 giorni 10202861.5-7244020・28

87.24 €

1 4 giorni 10203676.5-7305020・36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Peripherals Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico