Sensori di posizionamento, pneumatico

Sensori di posizionamento, pneumatico
Il sensore è usato per il controllo del corretto posizionamento di pezzi lavorati sull'attrezzatura.
Il sensore segnala scostamenti dall'appoggio tra 0,015 e 0,075 mm a seconda della qualità della superficie del pezzo.
Il controllo avviene tramite la contropressione rilevata dall'apparecchiatura di controllo (Cod. 22800.0612).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22800.0010
22800.0020
22800.0100
22800.0400
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l
(mm)
Screw Supporting bar

37.70 €

1 4 giorni 101681327-28Steel, galvanized, quality 4.8 (ISO 1207)-

37.70 €

1 4 giorni 1025122039-36.5Steel, galvanized, quality 4.8 (ISO 1207)-

26.56 €

1 4 giorni 10168528.515-Steel, galvanized, quality 4.8 (ISO 1207)-

139.19 €

1 4 giorni 10-------Steel, blackened

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Seating Pins Tool steel, hardened, ground Seal PVC Plug-in nipple Brass
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico