Sensori di posizionamento, zigrinato, pneumatici (22800.0410)

Sensori di posizionamento, zigrinato, pneumatici 22800.0410

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sensori di posizionamento, zigrinato, pneumatici
  • Sensori di posizionamento, zigrinato, pneumatici
  • Sensori di posizionamento, zigrinato, pneumatici

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22800.0410

Marca: HALDER

Prezzo: 160.08

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Seal: PVC

Plug-in nipple: Brass

Supporting bar: Steel, blackened


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22800.0410

 

 

Example

 

Example 2

Codice componente
22800.0410
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSeal Plug-in nipple Supporting bar

160.08 €

1 4 giorni 10PVCBrassSteel, blackened

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Load capacity for static load max.(kN) 15 Body Heat-treated steel, tempered, phosphated Ball Ball-bearing steel, hardened
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Sensori di posizionamento, zigrinato, pneumatici, il codice articolo è il seguente: 22800.0410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22800.0410.

Tipologia prodotto

Codice componente
22800.0220
22800.0320
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSSeal Plug-in nipple Supporting bar

79.76 €

1 3 giorni 10---

68.27 €

1 4 giorni ----

Supporto tecnico