Innesti rapidi, a compensazione radiale (Codici componente - Download CAD)

Innesti rapidi, a compensazione radiale
  • In Offerta
Innesto rapido con compensazione radiale per applicazioni ed impieghi diversi come, per es., il collegamento di aste cilindro e unità lineari.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Quick Plug Couplings • with radial offset compensation, EH 25100.

Product Description

Quick plug coupling with radial offset compensation for multiple applications, e.g. as a link between a piston rod and a linear movement unit.

Material

Claw
• Heat-treated steel, tempered, phosphated
Coupling part
• Heat-treated steel, tempered, phosphated
Lock nut
• Steel, black (ISO 4035/8675)

Assembly

Assembly and disassembly of this simple, solid and two-part coupling is by means of a T-slot; a manual re-adjustment is not necessary. The quick plug coupling can be linked to all commonly used pneumatic and hydraulic lifting cylinders via the connecting thread.

Notes

The quick plug coupling does not transmit any torque.

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSRadial offset
compensation

x
max.
Maximum tensile and
compressive load

max.
WeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3l4l5WS1WS2  
   ~min. min.     
[mm][mm][mm][kN][g] 
with coupling screw – picture 1
M 621.037.511.0149.018.019100.62.54425100.0006
M 826.045.013.51711.522.524130.74.58625100.0008
M1030.056.216.02016.029.027170.76.514825100.0010
M1232.566.721.02517.034.030190.810.020925100.0012
M1639.083.025.03023.042.036241.018.038225100.0016
M2044.093.529.03523.545.541301.030.057225100.0020
M10 x 1,2530.056.216.02016.029.027170.76.514825100.0030
M12 x 1,2532.566.721.02517.034.030190.810.020925100.0032
M16 x 1,539.083.025.03023.042.036241.018.038125100.0036
M20 x 1,544.093.529.03523.545.541301.030.057125100.0040
with coupling nut – picture 2
M 621.011.037.511.09.018.019100.62.54625100.0056
M 826.014.445.013.511.522.524130.74.59125100.0058
M1030.019.056.215.016.029.027170.76.515925100.0060
M1232.521.266.717.517.034.030190.810.022425100.0062
M1639.027.083.022.023.042.036241.018.040325100.0066
M2044.034.093.525.023.545.541301.030.060625100.0070
M10 x 1,2530.019.056.215.016.029.027170.76.515925100.0080
M12 x 1,2532.521.266.717.517.034.030190.810.022325100.0082
M16 x 1,539.027.083.022.023.042.036241.018.040325100.0086
M20 x 1,544.034.093.525.023.545.541301.030.059625100.0090

Application Example

Codice componente
25100.0006
25100.0008
25100.0010
25100.0012
25100.0016
25100.0020
25100.0030
25100.0032
25100.0036
25100.0040
25100.0056
25100.0058
25100.0060
25100.0062
25100.0066
25100.0070
25100.0080
25100.0082
25100.0086
25100.0090
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)
Tipo di attacco, lato pezzo Max. Forza di trazione di esercizio
(kN)
Disallineamento U ammesso
(mm)
d1(M) d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)

29.87 €

1 Stesso giorno

Stock

10M3–M8Filettature2.50.6621-~ 37.511149181910

31.56 €

1 4 giorni 10M3–M8Filettature4.50.7826-~ 4513.51711.522.52413

37.06 €

4 2 giorni 10M10–M18Filettature6.50.71030-~ 56.2162016292717

42.01 €

1 3 giorni 10M10–M18Filettature100.81232.5-~ 66.7212517343019

51.00 €

1 4 giorni 10M10–M18Filettature1811639-~ 83253023423624

61.71 €

38.26 €

1 Stesso giorno

Stock

10M20–M26Filettature3012044-~ 93.5293523.545.54130

37.06 €

1 4 giorni 10M10–M18Filettature6.50.710 x 1,2530-~ 56.2162016292717

42.01 €

1 4 giorni 10M10–M18Filettature100.812 x 1,2532.5-~ 66.7212517343019

51.00 €

1 4 giorni 10M10–M18Filettature18116 x 1,539-~ 83253023423624

61.71 €

1 4 giorni 10M20–M26Filettature30120 x 1,544-~ 93.5293523.545.54130

29.87 €

1 4 giorni 10M3–M8Maschiati2.50.662111~ 37.511-9181910

31.56 €

1 4 giorni 10M3–M8Maschiati4.50.782614.4~ 4513.5-11.522.52413

37.06 €

22.98 €

1 Stesso giorno

Stock

10M10–M18Maschiati6.50.7103019~ 56.215-16292717

42.01 €

1 4 giorni 10M10–M18Maschiati100.81232.521.2~ 66.717.5-17343019

51.00 €

31.62 €

1 Stesso giorno

Stock

10M10–M18Maschiati181163927~ 8322-23423624

61.71 €

38.26 €

1 Stesso giorno

Stock

10M20–M26Maschiati301204434~ 93.525-23.545.54130

37.06 €

1 4 giorni 10M10–M18Maschiati6.50.710 x 1,253019~ 56.215-16292717

42.01 €

1 4 giorni 10M10–M18Maschiati100.812 x 1,2532.521.2~ 66.717.5-17343019

51.00 €

1 4 giorni 10M10–M18Maschiati18116 x 1,53927~ 8322-23423624

61.71 €

38.26 €

1 Stesso giorno

Stock

10M20–M26Maschiati30120 x 1,54434~ 93.525-23.545.54130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti flottanti Cilindro usato Cilindro aria / Cilindri idraulici Tipo di attacco, lato cilindro Maschiati
Materiale corpo principale Acciaio Extra corti Eccentricità Testa metallica Non fornito
Materiale prigioniero Acciaio Lock nut Steel, black (ISO 4035/8675) Coupling part Heat-treated steel, tempered, phosphated
Claw Heat-treated steel, tempered, phosphated Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico