Innesti rapidi, a compensazione radiale con flangia

Innesti rapidi, a compensazione radiale con flangia
  • In Offerta
Innesto rapido a ingombro ridotto con compensazione radiale per applicazioni ed impieghi diversi come, per es., il collegamento di aste cilindro e unità lineari.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Quick Plug Couplings • with radial offset compensation and screwed flange, EH 25100.

Product Description

Quick plug coupling with radial offset compensation requiring only little space. Suitable for multiple applications, e.g. as a link between a piston rod and a linear-movement unit.

Material

Flange
• Heat-treated steel, tempered, phosphated
Coupling part
• Heat-treated steel, tempered, phosphated
Lock nut
• Steel, black (ISO 4035/8675)

Assembly

Assembly and disassembly of this simple, solid and two-part coupling is by means of a T-slot; a manual re-adjustment is not necessary. The quick plug coupling can be linked to all commonly used pneumatic and hydraulic lifting cylinders via the connecting thread.

Notes

The quick plug coupling does not transmit any torque.

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSRadial offset
compensation
x

max.
Maximum tensile and
compressive load

max.
WeightArt. No.
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5l6l7t   
     ~min.         
[mm][mm][mm][kN][g] 
with coupling screw – picture 1
M 6425.51030.511.0143.011.07.014.05.4100.62.57525100.0206
M 8486.61135.513.5173.013.08.016.06.4130.74.511825100.0208
M10506.61143.216.0204.216.09.017.06.4170.76.517525100.0210
M12556.61153.221.0254.220.510.019.06.4190.810.027925100.0212
M16659.01564.025.0305.023.012.522.58.5241.018.045525100.0216
M208011.01874.029.0355.026.017.028.010.0301.030.081025100.0220
M10 x 1,25506.61143.216.0204.216.09.017.06.4170.76.517625100.0230
M12 x 1,25556.61153.221.0254.220.510.019.06.4190.810.028025100.0232
M16 x 1,5659.01564.025.0305.023.012.522.58.5241.018.045425100.0236
M20 x 1,58011.01874.029.0355.026.017.028.010.0301.030.081225100.0240
with coupling nut – picture 2
M 64211.05.51030.511.03.011.07.014.05.4100.62.57725100.0256
M 84814.46.61135.513.53.013.08.016.06.4130.74.512325100.0258
M105019.06.61143.215.04.216.09.017.06.4170.76.518725100.0260
M125521.26.61153.217.54.220.510.019.06.4190.810.029525100.0262
M166527.09.01564.022.05.023.012.522.58.5241.018.047125100.0266
M208034.011.01874.025.05.026.017.028.010.0301.030.085025100.0270
M10 x 1,255019.06.61143.215.04.216.09.017.06.4170.76.518825100.0280
M12 x 1,255521.26.61153.217.54.220.510.019.06.4190.810.029425100.0282
M16 x 1,56527.09.01564.022.05.023.012.522.58.5241.018.047125100.0286
M20 x 1,58034.011.01874.025.05.026.017.028.010.0301.030.083625100.0290

Application Example

Codice componente
25100.0206
25100.0208
25100.0210
25100.0212
25100.0216
25100.0220
25100.0230
25100.0232
25100.0236
25100.0240
25100.0256
25100.0258
25100.0260
25100.0262
25100.0266
25100.0270
25100.0280
25100.0282
25100.0286
25100.0290
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di attacco, lato cilindro Filettatura di collegamento nominale M
(mm)
Max. Forza di trazione di esercizio
(kN)
Disallineamento U ammesso
(mm)
d1(M) d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)

41.59 €

1 4 giorni 10FilettatureM3–M82.50.6642-5.510~ 30.511143117145.410

50.12 €

1 4 giorni 10FilettatureM3–M84.50.7848-6.611~ 35.513.5173138166.413

53.20 €

1 4 giorni 10FilettatureM10–M186.50.71050-6.611~ 43.216204.2169176.417

62.64 €

1 4 giorni 10FilettatureM10–M18100.81255-6.611~ 53.221254.220.510196.419

76.27 €

1 4 giorni 10FilettatureM10–M181811665-915~ 64253052312.522.58.524

99.60 €

1 4 giorni 10FilettatureM20–M263012080-1118~ 74293552617281030

53.20 €

1 4 giorni 10FilettatureM10–M186.50.710 x 1,2550-6.611~ 43.216204.2169176.417

62.64 €

1 4 giorni 10FilettatureM10–M18100.812 x 1,2555-6.611~ 53.221254.220.510196.419

76.27 €

1 Stesso giorno

Stock

10FilettatureM10–M1818116 x 1,565-915~ 64253052312.522.58.524

99.60 €

1 4 giorni 10FilettatureM20–M2630120 x 1,580-1118~ 74293552617281030

41.59 €

1 Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM3–M82.50.6642115.510~ 30.511-3117145.410

50.12 €

1 4 giorni 10MaschiatiM3–M84.50.784814.46.611~ 35.513.5-3138166.413

53.20 €

1 4 giorni 10MaschiatiM10–M186.50.71050196.611~ 43.215-4.2169176.417

62.64 €

1 4 giorni 10MaschiatiM10–M18100.8125521.26.611~ 53.217.5-4.220.510196.419

76.27 €

1 Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM10–M18181166527915~ 6422-52312.522.58.524

99.60 €

1 4 giorni 10MaschiatiM20–M263012080341118~ 7425-52617281030

53.20 €

1 3 giorni 10MaschiatiM10–M186.50.710 x 1,2550196.611~ 43.215-4.2169176.417

62.64 €

1 4 giorni 10MaschiatiM10–M18100.812 x 1,255521.26.611~ 53.217.5-4.220.510196.419

76.27 €

1 Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM10–M1818116 x 1,56527915~ 6422-52312.522.58.524

99.60 €

1 4 giorni 10MaschiatiM20–M2630120 x 1,580341118~ 7425-52617281030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con flangia Cilindro usato Cilindro aria / Cilindri idraulici Profilo flangia Forma rotonda
Tipo di attacco, lato pezzo Foro Materiale corpo principale Acciaio Extra corti Eccentricità
Testa metallica Bulloneria flangia Materiale prigioniero Acciaio Lock nut Steel, black (ISO 4035/8675)
Coupling part Heat-treated steel, tempered, phosphated Flange Heat-treated steel, tempered, phosphated Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico