Innesti rapidi, a compensazione radiale e angolare (Codici componente - Download CAD)

Innesti rapidi, a compensazione radiale e angolare
Innesto rapido regolabile senza gioco assiale con compensazione radiale ed angolare per applicazioni ed impieghi diversi, per es., in caso di movimenti lineari non allineati.
Esecuzione compatta senza parti sciolte.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25100.0406
25100.0408
25100.0410
25100.0412
25100.0416
25100.0420
25100.0430
25100.0432
25100.0436
25100.0440
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)
Max. Forza di trazione di esercizio
(kN)
d1(M) d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
WS3
(mm)
WS4
(mm)
x max.
(mm)

63.46 €

1 4 giorni 10M3–M82.5624.59.6~ 52149.5132918.52219850.6

68.57 €

1 4 giorni 10M3–M84.583015~ 631811.5163323.527241370.6

92.23 €

1 4 giorni 10M10–M186.5104421~ 812216244330.5413618120.7

93.33 €

1 4 giorni 10M10–M1810124421~ 852616244334.5413618120.7

130.62 €

1 4 giorni 10M10–M1818166032~ 1213426346245554627181

131.66 €

1 4 giorni 10M20–M2630206032~ 1294226346253554627181

92.23 €

1 4 giorni 10M10–M186.510 x 1,254421~ 812216244330.5413618120.7

93.33 €

1 4 giorni 10M10–M181012 x 1,254421~ 852616244334.5413618120.7

130.62 €

1 4 giorni 10M10–M181816 x 1,56032~ 1213426346245554627181

131.66 €

1 4 giorni 10M20–M263020 x 1,56032~ 1294226346253554627181

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti flottanti Cilindro usato Cilindro aria / Cilindri idraulici Tipo di attacco, lato cilindro Filettature
Tipo di attacco, lato pezzo Maschiati Materiale corpo principale Acciaio Extra corti Laterale, angolare
Testa metallica Non fornito Materiale prigioniero Acciaio Disallineamento angolare V ammesso(deg) ±4
Lock nut Steel, black (ISO 4035/8675) Coupling part Heat-treated steel, nitrided, black Claw Heat-treated steel, tempered, phosphated
Spring Stainless steel Nut Heat-treated steel, phosphated Seat Heat-treated steel, tempered, phosphated
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico