Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Particularly suitable for screwing into thin walled pieces. Performance in the smallest space requirements. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 | F1 | F2 | min. | max. | |||
0 -0.06 | min. | min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
without locking, knob black – picture 1, steel | ||||||||||||||
4 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0024 |
5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0026 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.0028 |
7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 26 | 22110.0030 |
with locking, knob black – picture 2, steel | ||||||||||||||
4 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 13 | 22110.0034 |
5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0036 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 24 | 22110.0038 |
7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.0040 |
without locking, knob black – picture 1, stainless steel | ||||||||||||||
4 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0044 |
5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0046 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.0048 |
7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 26 | 22110.0050 |
with locking, knob black – picture 2, stainless steel | ||||||||||||||
4 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 13 | 22110.0054 |
5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0056 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 24 | 22110.0058 |
7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.0060 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Metodo di montaggio | Lunghezza complessiva | Materiale corpo | Manopola di funzionamento | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Corsa (mm) | WS (mm) | Pomello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Tipo corto | Acciaio | Presence | Zincatura | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
5.42 € | 1 | 2 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Tipo corto | Acciaio | Presence | Zincatura | 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
6.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Tipo corto | Acciaio | Presence | Zincatura | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
6.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Tipo corto | Acciaio | Presence | Zincatura | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | 12 | 7 | 12 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
5.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | Montaggio bullone | Tipo corto | Acciaio | Presence | Zincatura | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | 12 | 5 | 10 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
5.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Montaggio bullone | Tipo corto | Acciaio | Presence | Zincatura | 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | 12 | 5 | 10 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
6.38 € | 1 | 2 giorni | 10 | Standard knob | Montaggio bullone | Tipo corto | Acciaio | Presence | Zincatura | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | 14 | 7 | 12 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
6.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | Montaggio bullone | Tipo corto | Acciaio | Presence | Zincatura | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | 14 | 7 | 12 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
5.93 € | 1 | 2 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Tipo corto | Acciaio inox | Presence | - | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
5.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Tipo corto | Acciaio inox | Presence | - | 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
6.79 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Tipo corto | Acciaio inox | Presence | - | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
6.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Tipo corto | Acciaio inox | Presence | - | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | Montaggio bullone | Tipo corto | Acciaio inox | Presence | - | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
5.91 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | Montaggio bullone | Tipo corto | Acciaio inox | Presence | - | 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
6.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Montaggio bullone | Tipo corto | Acciaio inox | Presence | - | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
6.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | Montaggio bullone | Tipo corto | Acciaio inox | Presence | - | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Plastica PA 6, nero, opaco | |||
5.31 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
5.49 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
6.50 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
6.74 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
5.32 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
5.49 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
6.45 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
6.74 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
5.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
5.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
6.86 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
6.91 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
5.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
5.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
6.86 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | |||
6.91 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco |
Loading...
Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 | Puntale | Acciaio inox 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Metodo di montaggio
Lunghezza complessiva
Materiale corpo
Manopola di funzionamento
Trattamento superficie corpo principale
D.E. punta d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
Corsa(mm)
WS(mm)
Pomello
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali