Otturatori, con dado esagonale

Otturatori, con dado esagonale
  • In Offerta
Sono usati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Index Plungers • with hexagon collar, EH 22120.

Product Description

Index plungers are used for indexing bores.

Material

Body
• Free cutting steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Locking pin
• Steel, hardened
• Stainless steel 1.4305, nickel-plated
Knob
• Thermoplastic PA 6, black, dull

Assembly

The screw length can be adapted by distance collars for index plungers (EH 22120.).

Notes

Knob not removable.
Lock nuts have to be purchased separately.

Further products

• Mounting Blocks, for index bolts and index plungers, die-cast
• Locating Bushings, for index bolts and index plungers
• Distance Collars, for index plungers

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3d4l1l2l3l4l5l6 F1F2min.max.  
-0.02
-0.05
   ~min.   min. ~~    
[mm][mm][N][°C][g] 
with knob – picture 1, free cutting steel
5M10 x 12145.0517515126.014-30801922120.0005
6M12 x 1,52554.5620617146.519-30802922120.0006
8M16 x 1,53169.08268231911.528-30807122120.0008
10M20 x 1,53180.0103310302223.054-308011922120.0010
without knob – picture 2, free cutting steel
5M10 x 1M55175615126.0142501422120.0025
6M12 x 1,5M662061017146.5192502322120.0026
8M16 x 1,5M8826812231911.5282505422120.0028
10M20 x 1,5M810331012302223.0542509722120.0030
with knob – picture 1, stainless steel
5M10 x 12145.0517515126.014-30801922120.0405
6M12 x 1,52554.5620617146.519-30803122120.0406
8M16 x 1,53169.08268231911.528-30807122120.0408
10M20 x 1,53180.0103310302223.054-308011522120.0410
without knob – picture 2, stainless steel
5M10 x 1M55175615126.0142501422120.0425
6M12 x 1,5M662061017146.5192502322120.0426
8M16 x 1,5M8826812231911.5282505422120.0428
10M20 x 1,5M810331012302223.0542509822120.0430
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
d2   
[mm][mm][g] 
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel
M10 x 1165.222120.0115
M12 x 1,5187.522120.0116
M16 x 1,52415.022120.0118
M20 x 1,53032.022120.0120
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel
M10 x 1165.222120.0515
M12 x 1,5187.522120.0516
M16 x 1,52415.022120.0518
M20 x 1,53032.022120.0520

Application Example

Codice componente
22120.0005
22120.0006
22120.0008
22120.0010
22120.0025
22120.0026
22120.0028
22120.0030
22120.0405
22120.0406
22120.0408
22120.0410
22120.0425
22120.0426
22120.0428
22120.0430
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Materiale corpo Manopola di funzionamento Trattamento superficie corpo principale D.E. punta d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Pomello Puntale

9.32 €

1 Stesso giorno

Stock

10Standard knobAcciaioPresenceOssido nero5M10 x 121-~ 455175-15~ 6~ 141280-30Thermoplastic PA 6, black, dullSteel, hardened

10.16 €

1 Stesso giorno

Stock

10Standard knobAcciaioPresenceOssido nero6M12 x 1,525-~ 54.56206-17~ 5.5~ 131480-30Thermoplastic PA 6, black, dullSteel, hardened

13.39 €

1 4 giorni 10Standard knobAcciaioPresenceOssido nero8M16 x 1,531-~ 698268-23~ 11.5~ 281980-30Thermoplastic PA 6, black, dullSteel, hardened

16.99 €

1 2 giorni 10Standard knobAcciaioPresenceOssido nero10M20 x 1,531-~ 80103310-30~ 23~ 542280-30Thermoplastic PA 6, black, dullSteel, hardened

8.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10Without KnobAcciaioNoOssido nero5M10 x 1-M5-5175615~ 6~ 1412250--Steel, hardened

9.68 €

1 4 giorni 10Without KnobAcciaioNoOssido nero6M12 x 1,5-M6-62061017~ 5.5~ 1314250--Steel, hardened

12.06 €

1 4 giorni 10Without KnobAcciaioNoOssido nero8M16 x 1,5-M8-82681223~ 11.5~ 2819250--Steel, hardened

15.82 €

1 4 giorni 10Without KnobAcciaioNoOssido nero10M20 x 1,5-M8-1033101230~ 23~ 5422250--Steel, hardened

14.55 €

1 4 giorni 10Standard knobAcciaio inoxPresence-5M10 x 121-~ 455175-15~ 6~ 141280-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-plated

16.94 €

1 Stesso giorno

Stock

10Standard knobAcciaio inoxPresence-6M12 x 1,525-~ 54.56206-17~ 5.5~ 131480-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-plated

22.79 €

1 2 giorni 10Standard knobAcciaio inoxPresence-8M16 x 1,531-~ 698268-23~ 11.5~ 281980-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-plated

34.39 €

1 4 giorni 10Standard knobAcciaio inoxPresence-10M20 x 1,531-~ 80103310-30~ 23~ 542280-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-plated

13.69 €

8.49 €

1 Stesso giorno

Stock

10Without KnobAcciaio inoxNo-5M10 x 1-M5-5175615~ 6~ 1412250--Stainless steel 1.4305, nickel-plated

15.91 €

1 4 giorni 10Without KnobAcciaio inoxNo-6M12 x 1,5-M6-62061017~ 5.5~ 1314250--Stainless steel 1.4305, nickel-plated

21.00 €

1 4 giorni 10Without KnobAcciaio inoxNo-8M16 x 1,5-M8-82681223~ 11.5~ 2819250--Stainless steel 1.4305, nickel-plated

33.22 €

1 4 giorni 10Without KnobAcciaio inoxNo-10M20 x 1,5-M8-1033101230~ 23~ 5422250--Stainless steel 1.4305, nickel-plated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Attacco a vite Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico