Otturatori, con flangia di montaggio orizzontale

Otturatori, con flangia di montaggio orizzontale
  • In Offerta
Sono usati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22110.0304
22110.0305
22110.0306
22110.0308
22110.0310
22110.0324
22110.0325
22110.0326
22110.0328
22110.0330
22110.0344
22110.0345
22110.0346
22110.0348
22110.0350
22120.1016
22120.1020
22120.1024
22120.1028
22120.1032
22120.1036
22120.1116
22120.1120
22120.1124
22120.1128
22120.1132
22120.1136
22120.1216
22120.1220
22120.1224
22120.1228
22120.1232
22120.1236
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Manopola di funzionamento D.E. punta d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
k1
(mm)
k2
(mm)
k3
(mm)
k4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Corsa
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Pomello Anello

5.10 €

1 4 giorni 10Con anelloNo4-1434.5416.52263.34714484.5~ 3~ 124100--Stainless steel 1.4310

5.34 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con anelloNo5-18455222884.34.59.5185107~ 5~ 245100--Stainless steel 1.4310

6.04 €

1 4 giorni 10Con anelloNo6-2457.5627.532105.4510.5215.51210~ 5~ 216100--Stainless steel 1.4310

6.56 €

1 4 giorni 10Con anelloNo8-307183334125.4612.5235.51215.5~ 6~ 228100--Stainless steel 1.4310

9.52 €

1 4 giorni 10------------------------

5.49 €

1 4 giorni 10Standard knobPresence412-30.5416.52263.34714484.5~ 3~ 12480-30Thermoplastic PA 6, black, dull-

5.85 €

1 4 giorni 10Standard knobPresence516-405222884.34.59.5185107~ 5~ 24580-30Thermoplastic PA 6, black, dull-

6.78 €

1 4 giorni 10Standard knobPresence618-49627.532105.4510.5215.51210~ 5~ 21680-30Thermoplastic PA 6, black, dull-

7.60 €

1 4 giorni 10Standard knobPresence821-5983334125.4612.5235.51215.5~ 6~ 22880-30Thermoplastic PA 6, black, dull-

10.26 €

1 3 giorni 10------------------------

5.54 €

1 2 giorni 10Standard knobPresence412-334192263.34714487~ 3~ 12480-30Thermoplastic PA 6, black, dull-

5.92 €

1 4 giorni 10Standard knobPresence516-43.5525.52884.34.59.51851010.5~ 5~ 24580-30Thermoplastic PA 6, black, dull-

6.71 €

1 4 giorni 10Standard knobPresence618-52630.532105.4510.5215.51213~ 5~ 21680-30Thermoplastic PA 6, black, dull-

7.66 €

1 4 giorni 10Standard knobPresence821-63.5837.534125.4612.5235.51220~ 6~ 22880-30Thermoplastic PA 6, black, dull-

9.86 €

1 4 giorni 10------------------------

7.36 €

1 4 giorni 10------------------------

7.41 €

1 4 giorni 10------------------------

9.23 €

1 4 giorni 10------------------------

7.59 €

1 4 giorni 10------------------------

9.32 €

1 4 giorni 10------------------------

9.39 €

1 4 giorni 10------------------------

7.59 €

1 4 giorni 10------------------------

8.13 €

1 4 giorni 10------------------------

9.23 €

1 Stesso giorno

Stock

10------------------------

7.59 €

1 4 giorni 10------------------------

9.32 €

1 4 giorni 10------------------------

9.39 €

1 4 giorni 10------------------------

7.30 €

1 4 giorni 10------------------------

7.30 €

1 4 giorni 10------------------------

9.23 €

1 4 giorni 10------------------------

7.59 €

1 4 giorni 10------------------------

9.23 €

1 4 giorni 10------------------------

9.28 €

1 4 giorni 10------------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Materiale corpo Zinc Die-Casting Trattamento superficie corpo principale Paint
Puntale Stainless steel 1.4305 Sede Zinc die-cast, plastic coated, black Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes
Conformità REACH yes

Supporto tecnico