Flange, in zinco pressofuso, per otturatori / Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto

Flange, in zinco pressofuso, per otturatori / Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
  • In Offerta
Facilitano il montaggio e aumentano la possibilità di impiego degli otturatori e degli arresti. Possono anche essere utilizzati come supporto per le bussole di riferimento EH 22110.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22110.0408
22110.0410
22110.0412
22110.0416
22110.0420
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. punta d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
k
(mm)

5.27 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8 x 14.3M4352611.51425

5.27 €

1 Stesso giorno

Stock

10M10 x 14.3M4352611.51425

5.27 €

1 4 giorni 10M12 x 1,54.3M4352611.51425

7.07 €

1 4 giorni 10M16 x 1,55.3M5473415.51835

7.07 €

1 4 giorni 10M20 x 1,55.3M5473415.51835

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti annessi Metodo di montaggio Montaggio bullone Materiale corpo Zinc Die-Casting
Manopola di funzionamento No Trattamento superficie corpo principale Paint Threaded Pin Steel, blackened, with brass bolt
Temperatura max.(°C) 100 Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico