Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22110.0454 |
22110.0455 |
22110.0456 |
22110.0458 |
22110.0460 |
22110.0462 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. punta d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | For pin (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 4 | 4 giorni | 10 | M12 x 1,5 | 4.2 | 12.1 | 9 | 12 | 15 | 4 | 13 | |||
3.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 x 1,5 | 5.2 | 12.1 | 9 | 12 | 15 | 5 | 13 | |||
3.80 € | 8 | 2 giorni | 10 | M12 x 1,5 | 6.2 | 12.1 | 9 | 12 | 13 | 6 | 13 | |||
4.31 € | 1 | 4 giorni | 10 | M16 x 1,5 | 8.2 | 16.1 | 11 | 14 | 15 | 8 | 17 | |||
4.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M16 x 1,5 | 10.2 | 16.1 | 11 | 14 | 15 | 10 | 17 | |||
4.31 € | 1 | 4 giorni | 10 | M16 x 1,5 | 12.2 | 16.1 | 11 | 14 | 15 | 12 | 17 |
Loading...
Tipo | Componenti annessi | Metodo di montaggio | Attacco a vite | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Manopola di funzionamento | No | Temperatura max.(°C) | 250 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
For pin(mm)
WS(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali