Otturatori, con dado esagonale, corti (Codici componente - Download CAD)

Otturatori, con dado esagonale, corti
  • In Offerta
Sono usati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.
Le ridotte dimensioni sono la peculiarità di questa esecuzione di otturatori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Index Plungers • with hexagon collar, short, EH 22120.

Product Description

Index plungers are used for indexing bores.
The small dimensions are a feature of these index plungers.

Material

Body
• Free cutting steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Locking pin
• Steel, hardened
• Stainless steel 1.4305, nickel-plated
Knob
• Thermoplastic PA 6, black, dull

Assembly

The screw length can be adapted by distance collars for index plungers (EH 22120.).

Operation

When using locking index plungers, the knob is pulled-out, turned 90° and secured by a notched catch (when locking pin should not overhang).

Notes

Knob not removable.
Lock nuts have to be purchased separately.

Further products

• Locating Bushings, for index bolts and index plungers
• Distance Collars, for index plungers

Drawing

picture 1 picture 2 with locking

Order Information

DimensionsWSSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3l4 F1F2min.max.  
-0.02
-0.05
  ~min.-0.15  ~~    
[mm][mm][N][°C][g] 
without locking – picture 1, free cutting steel
6M12 x 1,52545610517719-30803522120.0226
8M16 x 1,531548126191424-30806222120.0228
with locking – picture 2, free cutting steel
6M12 x 1,52545610517719-30803522120.0236
8M16 x 1,531548126191424-30806022120.0238
without locking – picture 1, stainless steel
6M12 x 1,52545610517719-30803522120.0246
8M16 x 1,531548126191424-30806122120.0248
with locking – picture 2, stainless steel
6M12 x 1,52545610517719-30803422120.0256
8M16 x 1,531548126191424-30806022120.0258
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
 d2   
 [mm][mm][g] 
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel
M12 x 1,5187.522120.0116
M16 x 1,52415.022120.0118
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel
M12 x 1,5187.522120.0516
M16 x 1,52415.022120.0518

Application Example

Codice componente
22120.0226
22120.0228
22120.0236
22120.0238
22120.0246
22120.0248
22120.0256
22120.0258
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Trattamento superficie corpo principale D.E. punta d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)
Puntale

10.55 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioOssido nero6M12 x 1,525~ 456105~ 7~ 191217Steel, hardened

13.98 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioOssido nero8M16 x 1,531~ 548126~ 14~ 241519Steel, hardened

13.80 €

1 4 giorni 10AcciaioOssido nero6M12 x 1,525~ 456105~ 7~ 191517Steel, hardened

16.25 €

1 2 giorni 10AcciaioOssido nero8M16 x 1,531~ 548126~ 14~ 24-19Steel, hardened

17.87 €

1 4 giorni 10Acciaio inox-6M12 x 1,525~ 456105~ 7~ 19-17Stainless steel 1.4305, nickel-plated

19.89 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox-8M16 x 1,531~ 548126~ 14~ 24-19Stainless steel 1.4305, nickel-plated

26.39 €

1 4 giorni 10Acciaio inox-6M12 x 1,525~ 456105~ 7~ 19-17Stainless steel 1.4305, nickel-plated

31.56 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox-8M16 x 1,531~ 548126~ 14~ 24-19Stainless steel 1.4305, nickel-plated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard knob Metodo di montaggio Attacco a vite Manopola di funzionamento Presence
Temperatura max.(°C) 80 Temperatura min.(°C) -30 Pomello Thermoplastic PA 6, black, dull
Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico