Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Index bolts are used for indexing purposes. Plastic cover for grip allows better handling. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | l2 | d2 | d3 | h | k | l1 | l3 | l4 | s | F1 | F2 | min. | max. | ||
0 -0.05 | ~ | ~ | |||||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
without plastic cover for grip – picture 1 | |||||||||||||||
6 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 32 | – | 12 | 12 | 32 | – | 250 | 82 | 22120.0376 |
8 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 32 | – | 12 | 12 | 32 | – | 250 | 85 | 22120.0378 |
8 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 37 | – | 15 | 21 | 58 | – | 250 | 163 | 22120.0379 |
10 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 32 | – | 12 | 12 | 32 | – | 250 | 85 | 22120.0381 |
10 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 37 | – | 15 | 21 | 58 | – | 250 | 171 | 22120.0382 |
12 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 37 | – | 15 | 21 | 58 | – | 250 | 174 | 22120.0384 |
with plastic cover for grip – picture 2 | |||||||||||||||
6 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | – | 42 | 12 | 12 | 32 | -30 | 80 | 83 | 22120.0386 |
8 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | – | 42 | 12 | 12 | 32 | -30 | 80 | 85 | 22120.0388 |
8 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | – | 52 | 15 | 21 | 58 | -30 | 80 | 169 | 22120.0389 |
10 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | – | 42 | 12 | 12 | 32 | -30 | 80 | 86 | 22120.0391 |
10 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | – | 52 | 15 | 21 | 58 | -30 | 80 | 171 | 22120.0392 |
12 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | – | 52 | 15 | 21 | 58 | -30 | 80 | 171 | 22120.0394 |
Codice componente
|
---|
22120.0376 |
22120.0378 |
22120.0379 |
22120.0381 |
22120.0382 |
22120.0384 |
22120.0386 |
22120.0388 |
22120.0389 |
22120.0391 |
22120.0392 |
22120.0394 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. punta d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | h (mm) | k (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Plastic cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.40 € 20.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 16 | 35 | 56 | 10 | 32 | - | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 250 | - | - | |||
33.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 16 | 35 | 56 | 10 | 32 | - | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 250 | - | - | |||
38.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 20 | 40 | 69 | 12 | 37 | - | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 250 | - | - | |||
33.40 € 20.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 16 | 35 | 56 | 10 | 32 | - | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 250 | - | - | |||
38.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 20 | 40 | 69 | 12 | 37 | - | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 250 | - | - | |||
38.51 € 23.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 20 | 40 | 69 | 12 | 37 | - | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 250 | - | - | |||
35.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 16 | 35 | 56 | 10 | - | 42 | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 80 | -30 | Thermoplastic, black, dull | |||
35.67 € 22.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 16 | 35 | 56 | 10 | - | 42 | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 80 | -30 | Thermoplastic, black, dull | |||
40.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 20 | 40 | 69 | 12 | - | 52 | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 80 | -30 | Thermoplastic, black, dull | |||
35.67 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | 16 | 35 | 56 | 10 | - | 42 | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 80 | -30 | Thermoplastic, black, dull | |||
40.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 20 | 40 | 69 | 12 | - | 52 | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 80 | -30 | Thermoplastic, black, dull | |||
40.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 20 | 40 | 69 | 12 | - | 52 | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 80 | -30 | Thermoplastic, black, dull |
Loading...
Tipo | Special Knob | Metodo di montaggio | Attacco a vite | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Manopola di funzionamento | Presence | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero | Puntale | Steel, nitrided, black |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
h(mm)
k(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Plastic cap
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali