Anelli distanziali, per otturatori

Anelli distanziali, per otturatori
  • In Offerta
Con gli anelli distanziali la lunghezza del gambo filettato degli otturatori può essere adattata di volta in volta alle diverse necessità di installazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Example

Codice componente
22120.0632
22120.0633
22120.0634
22120.0636
22120.0638
22120.0640
22120.0642
22120.0644
22120.0646
22120.0648
22120.0650
22120.0652
22120.0662
22120.0664
22120.0666
22120.0668
22120.0672
22120.0674
22120.0675
22120.0676
22120.0677
22120.0678
22120.0679
22120.0680
22120.0682
22120.0684
22120.0686
22120.0688
22120.0690
22120.0692
22120.0693
22120.0694
22120.0695
22120.0696
22120.0697
22120.0698
22120.0699
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di montaggio Materiale corpo D.E. punta d
(Ø)
d2
(mm)
l
(mm)
Per otturatori Misura

0.59 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroAcciaio inox8102M8

0.60 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroAcciaio inox8103M8

0.67 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox8104M8

0.75 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox8106M8

0.89 €

1 2 giorni 10AltroAcciaio inox8108M8

1.05 €

1 2 giorni 10AltroAcciaio inox81010M8

0.73 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroAcciaio inox10122M10

0.81 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroAcciaio inox10124M10

0.89 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox10126M10

1.00 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroAcciaio inox10128M10

1.07 €

1 2 giorni 10AltroAcciaio inox101210M10

1.18 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroAcciaio inox101212M10

0.79 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox12142M12

0.89 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox12144M12

0.99 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroAcciaio inox12146M12

1.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroAcciaio inox12148M12

1.04 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox12172M12

1.13 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox12174M12

1.15 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroAcciaio inox12175M12

1.14 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox16174M16

1.22 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox16176M16

1.26 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox16178M16

1.54 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox161710M16

1.76 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox161712M16

1.29 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox16192M16

1.38 €

1 2 giorni 10AltroAcciaio inox16194M16

1.47 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroAcciaio inox16196M16

1.56 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox16198M16

1.69 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox161910M16

1.74 €

1 4 giorni 10AltroAcciaio inox161912M16

1.72 €

1 4 giorni 10--20--M20

1.83 €

1 4 giorni 10--20--M20

1.91 €

1 4 giorni 10--20--M20

2.04 €

1 4 giorni 10--20--M20

2.15 €

1 4 giorni 10--20--M20

2.26 €

1 3 giorni 10--20--M20

2.37 €

1 4 giorni 10--20--M20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) 250 Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico