Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22120.0805 |
22120.0806 |
22120.0808 |
22120.0825 |
22120.0826 |
22120.0828 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | D.E. punta d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Pomello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | 5 | 12 | 21 | - | ~ 45 | 5 | 22 | - | ~ 7 | ~ 16 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | |||
8.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | 6 | 14 | 25 | - | ~ 54.5 | 6 | 26 | - | ~ 6.5 | ~ 15 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | |||
10.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | 8 | 18 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 34 | - | ~ 12 | ~ 31 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | |||
7.49 € | 1 | 4 giorni | 10 | Without Knob | 5 | 12 | - | M5 | - | 5 | 22 | 6 | ~ 7 | ~ 16 | 250 | - | - | |||
8.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Without Knob | 6 | 14 | - | M6 | - | 6 | 26 | 10 | ~ 6.5 | ~ 15 | 250 | - | - | |||
10.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Without Knob | 8 | 18 | - | M8 | - | 8 | 34 | 12 | ~ 12 | ~ 31 | 250 | - | - |
Loading...
Metodo di montaggio | Attacco a vite | Materiale corpo | Acciaio | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
Puntale | Steel, hardened | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
D.E. punta d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Pomello
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali