Eccentrici di bloccaggio

Eccentrici di bloccaggio
La dentatura della leva consente di orientarla liberamente rispetto all`eccentrico. Rimuovendo il distanziale, l`eccentrico può essere utilizzato come riscontro regolabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23410.0050
23410.0051
23410.0150
23410.0151
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo leva con manopola Raggio di rotazione R
(mm)
Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Screw

72.62 €

1 2 giorni 10Leva singola109AcciaioTriferroAcciaioTriferroSteel, hardened, blackened

115.37 €

1 2 giorni 10Leva singola109Acciaio inoxNichelaturaAcciaio inoxNichelatura chimicaStainless steel 1.4021, heat-treated, nickel-plated

53.94 €

1 3 giorni 10--AcciaioTriferroAcciaioTriferroSteel, hardened, blackened

87.29 €

2 2 giorni 10--Acciaio inoxNichelaturaAcciaio inoxNichelatura chimicaStainless steel 1.4021, heat-treated, nickel-plated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Con manopola Maniglia a ripresa a L Con vite di fermo Sezione di montaggio Filettature
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale 10 Ball knob Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes
Conformità REACH yes

Supporto tecnico