Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24470.0506 |
24470.0508 |
24470.0510 |
24470.0512 |
24470.0516 |
24470.0606 |
24470.0608 |
24470.0610 |
24470.0612 |
24470.0616 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Materiale corpo principale | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Inner Parts Material | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.69 € 2.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | Acciaio | 8 | 63 | Steel, galvanized | M8 | 16 | 10 | ~ 60 | 12.5 | ~ 30.5 | |||
4.06 € 2.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 76 | Acciaio | 10 | 80 | Steel, galvanized | M10 | 20 | 12 | ~ 76 | 15 | ~ 37 | |||
5.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 95 | Acciaio | 12 | 100 | Steel, galvanized | M12 | 25 | 14 | ~ 95 | 19 | ~ 46 | |||
7.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 119 | Acciaio | 16 | 125 | Steel, galvanized | M16 | 32 | 18 | ~ 119 | 25 | ~ 58.5 | |||
14.55 € 9.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 152 | Acciaio | 20 | 160 | Steel, galvanized | M20 | 40 | 20 | ~ 152 | 31 | ~ 73 | |||
8.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | Acciaio inox | 8 | 63 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M8 | 16 | 10 | ~ 60 | 12.5 | ~ 30.5 | |||
9.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | 76 | Acciaio inox | 10 | 80 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M10 | 20 | 12 | ~ 76 | 15 | ~ 37 | |||
14.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | 95 | Acciaio inox | 12 | 100 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M12 | 25 | 14 | ~ 95 | 19 | ~ 46 | |||
23.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | 119 | Acciaio inox | 16 | 125 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M16 | 32 | 18 | ~ 119 | 25 | ~ 58.5 | |||
38.91 € | 1 | 4 giorni | 10 | 152 | Acciaio inox | 20 | 160 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M20 | 40 | 20 | ~ 152 | 31 | ~ 73 |
Loading...
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Con manopola | Maniglia a ripresa a L | Con vite di fermo | Profilo leva con manopola | Leva singola |
Sezione di montaggio | Maschiati |
Configura
Stock
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Materiale corpo principale
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Inner Parts Material
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali