Bloccaggi rapidi verticali a spinta, grandezza 60

Bloccaggi rapidi verticali a spinta, grandezza 60
  • In Offerta
I bloccaggi offrono i seguenti vantaggi:- bloccaggio rapido manuale tramite il perno filettato e la leva ad eccentrico
- agile e rapida rimozione del pezzo grazie alla rotazione della staffa
- esecuzione compatta con minima necessità di spazio libero vicino al pezzo
- adattabili anche a grandi altezze di staffaggio grazie all'uso delle prolunghe

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23310.0060
23310.0061
23310.0063
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Profilo leva con manopola Raggio di rotazione R
(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
d2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h2
(mm)

517.49 €

1 4 giorni 10Forma a TLeva singola1001265M121744-

448.68 €

1 4 giorni 10Profilo L--1265M12174413

516.32 €

1 Stesso giorno

Stock

10Profilo L--1669M16245316

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Maniglia a ripresa a L Con vite di fermo
Sezione di montaggio Maschiati Materiale corpo principale Acciaio Corpo principale, trattamento superficie Triferro
Inner Parts Material Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground d1(mm) 60 h1(mm) 135
Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico