Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23310.0034 |
23310.0035 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Profilo leva con manopola | Raggio di rotazione R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | Forma a T | Leva singola | 100 | |||
183.62 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo L | - | - |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Maniglia a ripresa a L | Con vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di montaggio | Maschiati | Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo principale, trattamento superficie | Triferro |
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | 12 | Inner Parts Material | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
Conformità REACH | yes |
Configura
Proprietà di base
Profilo
Profilo leva con manopola
Raggio di rotazione R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali