Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Sezione di attacco, materiale | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Inner Parts Material | Screw | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Triferro | Acciaio | 6 | 11 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 11 | 21 | M6 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
19.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Triferro | Acciaio | 8 | 11 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 11 | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
19.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20.48 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 8 | 16 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
20.31 € | 2 | 2 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 8 | 20 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
20.46 € 12.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 8 | 25 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
20.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 8 | 32 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
20.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 8 | 40 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
21.34 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 8 | 50 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
21.87 € 13.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 8 | 63 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
20.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Triferro | Acciaio | 8 | 14 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 14 | 24 | M8 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
20.42 € | 2 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Triferro | Acciaio | 10 | 14 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 14 | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
20.63 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21.46 € 13.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 10 | 20 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
21.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 10 | 25 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
21.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 10 | 32 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
22.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 10 | 40 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
22.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 10 | 50 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
23.02 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 10 | 63 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
23.44 € 14.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 10 | 80 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
25.10 € | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Triferro | Acciaio | 10 | 17 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 17 | 28 | M10 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
25.10 € | 1 | 2 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Triferro | Acciaio | 12 | 17 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 17 | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
24.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24.48 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 12 | 25 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
25.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 12 | 32 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
26.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 12 | 40 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
26.57 € 16.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 12 | 50 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
27.31 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 12 | 63 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
28.18 € 17.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 12 | 80 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
31.04 € 19.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | Acciaio | Triferro | Acciaio | 12 | 23 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 23 | 33 | M12 | 23 | 12 | 32 | ~ 124 | 55 | 5.5 | 6 | |||
31.04 € 19.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | Acciaio | Triferro | Acciaio | 16 | 23 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 23 | 33 | M16 | 23 | 12 | 32 | ~ 124 | 55 | 5.5 | 6 | |||
33.00 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 16 | 32 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 33 | M16 | 23 | 12 | 32 | ~ 124 | 55 | 5.5 | 6 | |||
33.06 € 20.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 16 | 40 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 33 | M16 | 23 | 12 | 32 | ~ 124 | 55 | 5.5 | 6 | |||
33.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 16 | 50 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 33 | M16 | 23 | 12 | 32 | ~ 124 | 55 | 5.5 | 6 | |||
33.59 € | 1 | 2 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 16 | 63 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 33 | M16 | 23 | 12 | 32 | ~ 124 | 55 | 5.5 | 6 | |||
35.90 € 22.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 16 | 80 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 33 | M16 | 23 | 12 | 32 | ~ 124 | 55 | 5.5 | 6 | |||
37.24 € | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Triferro | Acciaio | 16 | 36 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 36 | 40 | M16 | 30 | 14 | 35 | ~ 138 | 68 | 5.5 | 6 | |||
37.24 € | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Triferro | Acciaio | 20 | 36 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 36 | 40 | M20 | 30 | 14 | 35 | ~ 138 | 68 | 5.5 | 6 | |||
40.71 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42.38 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 20 | 50 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 40 | M20 | 30 | 14 | 35 | ~ 138 | 68 | 5.5 | 6 | |||
43.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 20 | 63 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 40 | M20 | 30 | 14 | 35 | ~ 138 | 68 | 5.5 | 6 | |||
44.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 20 | 80 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 40 | M20 | 30 | 14 | 35 | ~ 138 | 68 | 5.5 | 6 | |||
27.09 € | 2 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 6 | 11 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | - | 11 | 21 | M6 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
27.14 € | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 8 | 11 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | - | 11 | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
33.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 8 | 14 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | - | 14 | 24 | M8 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
33.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 10 | 14 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | - | 14 | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 10 | 17 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | - | 17 | 28 | M10 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
39.79 € 24.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 12 | 17 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | - | 17 | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
28.87 € 17.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 8 | 16 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
29.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 8 | 20 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
29.35 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 8 | 25 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
29.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 8 | 32 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
30.20 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 8 | 40 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
30.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 8 | 50 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
31.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 8 | 63 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
35.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 10 | 20 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
35.92 € 22.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 10 | 25 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
36.21 € 22.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 10 | 32 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
37.29 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 10 | 40 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 |
Loading...
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia a ripresa a L | Con vite di fermo | Profilo leva con manopola | Leva singola | Ball knob | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Sezione di attacco, materiale
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Inner Parts Material
Screw
t(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali