Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Lever colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.18 € | 1 | 4 giorni | 10 | 62 | 6 | 20 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | orange | |||
40.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | 6 | 20 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | black | |||
41.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | 6 | 27 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | orange | |||
41.71 € | 1 | 3 giorni | 10 | 62 | 6 | 27 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | black | |||
39.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | 74 | 8 | 21 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | orange | |||
39.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 74 | 8 | 21 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | black | |||
40.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 74 | 8 | 36 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | orange | |||
40.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | 74 | 8 | 36 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | black | |||
47.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | 89 | 10 | 29 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | orange | |||
47.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 89 | 10 | 29 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | black | |||
48.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 89 | 10 | 47 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | orange | |||
48.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 89 | 10 | 47 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | black | |||
61.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 34 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
61.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 34 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | black | |||
64.79 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 50 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
64.79 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 50 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | black | |||
65.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 57 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
65.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 57 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | black | |||
69.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 65 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
69.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 65 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | black | |||
83.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 85 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
83.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 85 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | black |
Loading...
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Con manopola | Sezione di montaggio | Filettature | Materiale corpo principale | Lega di Zinco |
Corpo principale, trattamento superficie | Altro | Sezione di attacco, materiale | Acciaio inox | Inner Parts Material | Stainless steel |
Screw | Stainless steel | Version | with axial bearing and screw | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Lever colour
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali