Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Lever colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 2 giorni | 10 | 30 | 4 | 12 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | orange | |||
9.63 € | 2 | 2 giorni | 10 | 30 | 4 | 12 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | black | |||
9.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 4 | 16 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | orange | |||
9.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 4 | 16 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | black | |||
10.01 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 4 | 20 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | orange | |||
10.01 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 4 | 20 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | black | |||
10.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 4 | 25 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | orange | |||
10.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 4 | 25 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | black | |||
10.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 4 | 32 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | orange | |||
10.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 4 | 32 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | black | |||
9.86 € | 2 | 4 giorni | 10 | 45 | 5 | 12 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
9.86 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | 5 | 12 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
10.01 € | 2 | 4 giorni | 10 | 45 | 5 | 16 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
10.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 5 | 16 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
10.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 5 | 20 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
10.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 5 | 20 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
10.56 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | 5 | 25 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
10.56 € | 2 | 4 giorni | 10 | 45 | 5 | 25 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | 5 | 32 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
10.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 5 | 32 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
11.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | 5 | 40 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
11.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | 5 | 40 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
9.86 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | 6 | 12 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
9.86 € | 2 | 4 giorni | 10 | 45 | 6 | 12 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
10.01 € | 1 | 2 giorni | 10 | 45 | 6 | 16 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
10.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 6 | 16 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
10.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 6 | 20 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
10.27 € | 2 | 4 giorni | 10 | 45 | 6 | 20 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
10.56 € | 1 | 2 giorni | 10 | 45 | 6 | 25 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
10.56 € | 2 | 2 giorni | 10 | 45 | 6 | 25 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | 6 | 32 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | 6 | 32 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
11.27 € | 2 | 4 giorni | 10 | 45 | 6 | 40 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
11.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | 6 | 40 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
12.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | 6 | 50 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
12.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 6 | 50 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
13.17 € | 2 | 4 giorni | 10 | 62 | 8 | 16 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | orange | |||
13.17 € | 1 | 4 giorni | 10 | 62 | 8 | 16 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | black | |||
13.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | 8 | 20 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | orange | |||
13.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 62 | 8 | 20 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | black | |||
13.68 € | 1 | 2 giorni | 10 | 62 | 8 | 25 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | orange | |||
13.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | 8 | 25 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | black | |||
14.14 € | 1 | 2 giorni | 10 | 62 | 8 | 32 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | orange | |||
14.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | 8 | 32 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | black | |||
14.57 € | 2 | 4 giorni | 10 | 62 | 8 | 40 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | orange | |||
14.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | 8 | 40 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | black | |||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | 62 | 8 | 50 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | orange | |||
15.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | 8 | 50 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | black | |||
16.01 € | 1 | 4 giorni | 10 | 62 | 8 | 63 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | orange | |||
16.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | 8 | 63 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | black | |||
15.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 74 | 10 | 20 | 22 | M10 | 16 | 74 | 36 | 8 | 3.5 | 52 | orange | |||
15.45 € | 1 | 2 giorni | 10 | 74 | 10 | 20 | 22 | M10 | 16 | 74 | 36 | 8 | 3.5 | 52 | black | |||
16.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 74 | 10 | 25 | 22 | M10 | 16 | 74 | 36 | 8 | 3.5 | 52 | orange | |||
16.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 108 | 16 | 80 | 22 | M10 | 16 | 74 | 36 | 8 | 3.5 | 52 | black | |||
16.53 € | 2 | 4 giorni | 10 | 74 | 10 | 32 | 22 | M10 | 16 | 74 | 36 | 8 | 3.5 | 52 | orange | |||
16.53 € | 2 | 2 giorni | 10 | 74 | 10 | 25 | 22 | M10 | 16 | 74 | 36 | 8 | 3.5 | 52 | black | |||
17.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 74 | 10 | 40 | 22 | M10 | 16 | 74 | 36 | 8 | 3.5 | 52 | orange | |||
17.63 € | 1 | 2 giorni | 10 | 74 | 10 | 40 | 22 | M10 | 16 | 74 | 36 | 8 | 3.5 | 52 | black | |||
18.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 74 | 10 | 50 | 22 | M10 | 16 | 74 | 36 | 8 | 3.5 | 52 | orange | |||
18.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 74 | 10 | 50 | 22 | M10 | 16 | 74 | 36 | 8 | 3.5 | 52 | black |
Loading...
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Con manopola | Profilo leva con manopola | Leva singola | Sezione di montaggio | Filettature |
Materiale corpo principale | Lega di Zinco | Sezione di attacco, materiale | Acciaio inox | Inner Parts Material | Stainless steel 1.4305 |
Screw | Stainless steel 1.4305 | Version | with screw | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Lever colour
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali