Impugnature a ripresa, con foro filettato (Codici componente - Download CAD)

Impugnature a ripresa, con foro filettato
  • In Offerta
Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.
Il mozzo filettato può essere sostituito.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24400.0032
24400.0034
24400.0036
24400.0038
24400.0111
24400.0113
24400.0114
24400.0121
24400.0123
24400.0124
24400.0311
24400.0313
24400.0314
24400.0321
24400.0323
24400.0324
24400.0411
24400.0413
24400.0414
24400.0421
24400.0423
24400.0424
24400.0511
24400.0513
24400.0514
24400.0521
24400.0523
24400.0524
24400.0611
24400.0613
24400.0614
24400.0621
24400.0623
24400.0624
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRaggio di rotazione R
(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Lever colour

7.00 €

1 Stesso giorno

Stock

103037? 713M3103024.543.530.5orange

7.00 €

1 Stesso giorno

Stock

103037? 713M3103024.543.530.5black

7.00 €

1 2 giorni 103049? 913M4103024.543.530.5orange

7.00 €

1 2 giorni 103049? 913M4103024.543.530.5black

7.19 €

1 3 giorni 104558? 814M5104524.54335orange

7.19 €

1 2 giorni 104558? 814M5104524.54335silver

7.19 €

1 2 giorni 104558? 814M5104524.54335black

7.19 €

1 2 giorni 104568? 814M6104524.54335orange

7.19 €

1 2 giorni 104568? 814M6104524.54335silver

7.19 €

1 Stesso giorno

Stock

104568? 814M6104524.54335black

8.58 €

1 2 giorni 1062610? 1018M613.562316.5345orange

8.58 €

1 2 giorni 1062610? 1018M613.562316.5345silver

8.58 €

1 2 giorni 1062610? 1018M613.562316.5345black

8.58 €

1 2 giorni 1062810? 1018M813.562316.5345orange

8.58 €

1 4 giorni 1062810? 1018M813.562316.5345silver

8.58 €

1 Stesso giorno

Stock

1062810? 1018M813.562316.5345black

10.15 €

2 2 giorni 1074814? 1422M816743683.552orange

10.15 €

1 2 giorni 1074814? 1422M816743683.552silver

10.15 €

2 2 giorni 1074814? 1422M816743683.552black

10.15 €

1 3 giorni 10741014? 1422M1016743683.552orange

10.15 €

1 2 giorni 10741014? 1422M1016743683.552silver

10.15 €

1 2 giorni 10741014? 1422M1016743683.552black

11.07 €

1 Stesso giorno

Stock

10891017? 1725M1019894311463orange

11.07 €

1 4 giorni 10891017? 1725M1019894311463silver

11.07 €

1 Stesso giorno

Stock

10891017? 1725M1019894311463black

11.07 €

1 2 giorni 10891217? 1725M1219894311463orange

11.07 €

1 4 giorni 10891217? 1725M1219894311463silver

11.07 €

1 2 giorni 10891217? 1725M1219894311463black

14.90 €

1 Stesso giorno

Stock

101081222? 2230M122310850.512576orange

14.90 €

1 Stesso giorno

Stock

101081222? 2230M122310850.512576silver

14.90 €

1 4 giorni 101081222? 2230M122310850.512576black

15.08 €

1 Stesso giorno

Stock

101081622? 2230M162310850.512576orange

15.08 €

1 2 giorni 101081622? 2230M162310850.512576silver

15.08 €

1 2 giorni 101081622? 2230M162310850.512576black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Componenti annessi Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Con manopola Profilo leva con manopola Leva singola Sezione di montaggio Maschiati
Materiale corpo principale Lega di Zinco Sezione di attacco, materiale Acciaio Sezione di attacco, trattamento superficie Triferro
Inner Parts Material Steel, blackened, quality 5.8 Threaded part Steel, blackened, quality 5 Version with female thread
Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico