Mozzi di serraggio, con sede per aste di comando (24360.0010)

Mozzi di serraggio, con sede per aste di comando 24360.0010
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24360.0010

Marca: HALDER

Prezzo: 12.02

Tempi di consegna: 2 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: 10

Sezione di attacco, lunghezza L: 15.5 mm

t: 11 mm

d1: 24 mm

d2: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24360.0010

Codice componente
24360.0010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)

12.02 €

1 2 giorni 101015.5112410M8103615.513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Componenti annessi Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Con manopola
Sezione di montaggio Maschiati Materiale corpo principale Acciaio Corpo principale, trattamento superficie Triferro
Inner Parts Material Sintered steel, black, steam oxidized Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico