Dadi per cave a T "grezzi", DIN 508

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23010.0060
23010.0080
23010.0100
23010.0120
23010.0140
23010.0160
23010.0180
23010.0200
23010.0220
23010.0240
23010.0280
23010.0320
23010.0360
23010.0420
23010.0480
23010.0540
23010.0720
23010.0730
23010.0740
23010.0750
23010.0760
23010.0780
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie (Dettagli) a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
T-slot size
(mm)
Dev. from DIN

0.86 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioNo5.610846-

0.86 €

1 4 giorni 10AcciaioNo7.6131068-

0.88 €

1 4 giorni 10AcciaioNo9.61512610-

1.07 €

10 4 giorni 10AcciaioNo11.61814712-

1.22 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioNo13.62216814-

1.64 €

1 4 giorni 10AcciaioNo15.62518916DIN standards do not include these dimensions.

2.09 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioNo17.628201018-

3.04 €

1 4 giorni 10AcciaioNo19.632241220DIN standards do not include these dimensions.

3.92 €

1 4 giorni 10AcciaioNo21.635281422-

6.08 €

1 4 giorni 10AcciaioNo23.640321624DIN standards do not include these dimensions.

7.25 €

1 4 giorni 10AcciaioNo27.644361828-

23.71 €

1 4 giorni 10AcciaioNo31.550402032DIN standards do not include these dimensions.

17.22 €

1 4 giorni 10AcciaioNo35.554442236-

37.99 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioNo41.565522642-

56.84 €

1 4 giorni 10AcciaioNo47.575603048-

84.91 €

1 4 giorni 10AcciaioNo53.485703454-

2.40 €

1 4 giorni 10Acciaio inox-7.6131068-

2.67 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox-9.61512610-

3.22 €

1 2 giorni 10Acciaio inox-11.61814712-

4.32 €

1 4 giorni 10Acciaio inox-13.62216814-

7.25 €

1 4 giorni 10Acciaio inox-15.62518916DIN standards do not include these dimensions.

7.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox-17.628201018-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dettagli bloccaggio Altri profili speciali Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico